Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Push-in-contactblokken voor heavy-duty connectoren voor vermogensoverdracht

21-05-2024
Heavy-duty connector met Push-in-contactblokken

Met Push-in-contactblokken voor HEAVYCON-modulaire heavy-duty connectoren van Phoenix Contact kunt u aders eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten. De nieuwe contactblokken voor toepassingen met hoge stromen dragen betrouwbaar stromen tot 100 A over.

Dankzij de combinatiemogelijkheid in één behuizing met andere contactinzetmodules, bijvoorbeeld voor signaal- en gegevensoverdracht, ontstaat een ruimtebesparende connector op maat.

Om hernieuwbare energie over te dragen en op te slaan en grote datacentra te bevoorraden, groeit de vraag naar connectoren met hoge nominale stromen vanaf 40 A. Industriële connectoren voor zwaar gebruik vervangen steeds vaker de klassieke CEE-stekker en -contactdoos. Door de aanzienlijk lagere contactweerstand kan de vermogensdissipatie worden verminderd in vergelijking met de CEE-stekker, waardoor de elektriciteitskosten aanzienlijk dalen. Bovendien maakt HEAVYCON modulair de combinatie van verschillende transmissiemedia in één behuizing mogelijk, waardoor een zeer compacte interface ontstaat. Push-in-contactblokken bieden daarbij een veilige stroomaansluiting tot 100 A zonder gereedschap. Flexibele aders met adereindhuls of massieve aders tot 16 mm² kunnen direct en moeiteloos in de aansluiting worden gestoken. De zeer compacte klemkamer van de Push-in-contactblokken biedt een hoge pakkingsdichtheid die voorheen alleen maar met een klassieke crimpaansluiting kon worden gerealiseerd. De Push-in Technology zorgt voor maximale contact- en aderuittrekkrachten alsmede voor een trillingsbestendige en gasdichte aansluiting. Het uitgebreide productenprogramma biedt voor elke toepassing het juiste contactblok.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications