Connectoren voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen

20-02-2024
Connectoren voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen

De confectioneerbare QPD STAK 3- en QPD STAS 3-installatieconnectoren van Phoenix Contact maken de elektro-installatie eenvoudiger. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen.

De vermogensaansluiting wordt aan veldzijde snel en eenvoudig met de QPD STAK 3-connector gerealiseerd. Aan apparaatzijde wordt de QPD STAS 3 gebruikt. De confectionering vindt eenvoudig zonder speciaalgereedschap en zonder strippen met behulp van IDC-snijklemtechniek plaats. De elektro-installatie is in een mum van tijd veilig en betrouwbaar voltooid. De vaak moeilijk bereikbare installatieposities vereisen niet alleen een eenvoudige aansluiting, maar ook een robuuste verbinding met een lange levensduur. De QPD STAK/STAS 3-installatieconnectoren zijn ontworpen om aan deze eisen te voldoen. De spatwater- en stofdichte behuizingen zorgen voor een hoog beschermingsniveau in buitenomgevingen, zijn bestand tegen trekbelasting en overtuigen door schokbestendigheid. Zelfs extreme temperaturen of uv-stralen kunnen de energieverdeling niet nadelig beïnvloeden.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications