Installatieconnectoren in de elektro-installatie Sluit snel en gemakkelijk kabels aan voor vermogens- en signaaloverdracht. Realiseer moeiteloos een flexibele energieverdeling. Ons grote productenprogramma installatieconnectoren en -verdelers biedt de optimale oplossing voor gebouwen en infrastructurele voorzieningen.

Persoon in de stookkelder die een installatieconnector op een verdeler aansluit

Kabels trekken en verlengen of beschadigde kabels repareren zijn dagelijks uitdagingen voor elektriciens. Complexe energieverdeling en het aansluiten van motoren voor bijv. rolluiken behoren ook tot de taken van de elektro-installatie. Dat kan snel met onze installatieconnectoren, kabelverbinders en verdelers.

Onze drie installatiesystemen IPD, PRC en QPD maken indruk door een eenvoudige installatie en robuuste bouwvorm. Ze bieden u een veilige overdracht en verdeling van vermogen en signalen buitenshuis en in vochtige omgevingen. Gebruik QPD-installatieconnectoren en -verdelers met snelle IDC-aansluiting, geheel zonder speciaal gereedschap. Of sluit kabels comfortabel en zonder gereedschap aan: het IPD-systeem met Push-in Technology maakt het mogelijk. Geeft u de voorkeur aan de beproefde schroefaansluiting? Gebruik dan het PRC-installatiesysteem.

  • Voor elke toepassing de juiste aansluittechniek: snel IDC-contact, eenvoudige Push-in Technology en beproefde schroefaansluiting
  • Eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaal gereedschap
  • Hoge betrouwbaarheid door robuuste behuizingen tot beschermklasse IP66/IP68/IP69, met stootvastheid IK08

Vergelijking van installatiesystemen

IPD

PRC

QPD

Aansluittechniek Push-in-/Push-Lock-aansluiting Schroef-/crimpaansluiting IDC-snijaansluiting
Aantal polen 3 / 5 2 ... 7 3 / 4 / 5
Nominale spanning/stroom tot 690 V en 20 A tot 690 V en 35 A tot 690 V en 40 A
Beschermklasse IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66/IP68 (24 h/2 m) / IP69K IP66/IP68 (24 h/2 m) / IP69K
Stootvastheid IK07 IK08 (-25 °C) IK07
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C (-40 °C) ... +100 °C -40 °C ... +85 °C -40 °C ... +100 °C
Type vergrendeling Bajonetsnelvergrendeling, kan handmatig en met gereedschap worden ontgrendeld Snap-in-vergrendeling, met de hand en met gereedschap ontgrendelbaar Schroefvergrendeling, kan handmatig en met gereedschap worden ontgrendeld
Steekcycli 50 resp. 100 bij max. IP66 Tot 2000 50
Aderdoorsnede (massief en soepel) 0,5 mm² ... 2,5 mm² 1,5 mm² ... 6,0 mm² 0,5 mm² ... 6,0 mm²
Kabelbuitendiameter 6 mm ... 16 mm 8 mm ... 21 mm 4 mm ... 20 mm
Toelatingen IEC, UL, VDE IEC, UL, 2PfG, DNV IEC, UL, VDE

Installatiesysteem IPD Betrouwbare energieverdeling zonder gereedschap in elke inbouwsituatie, hoe moeilijk ook.

  • Eenvoudige, tijdbesparende aansluiting in het veld dankzij Push-Lock-aansluiting
  • Veilige vergrendeling zonder gereedschap, zelfs in bijzonder lastige montagesituaties
  • Snelle inbedrijfstelling met voorgeconfectioneerde kabelmodulen

Installatiesysteem PRC Veilige energieverdeling, zelfs onder extreme omstandigheden.

  • Veilig gebruik bij extreme omgevingsomstandigheden dankzij hoge beschermklassen en slagvastheid
  • Eenvoudige handling dankzij beproefde crimp- of schroefaansluittechniek
  • Polarisatie mechanisch en op kleur voor een snelle en foutloze inbedrijfstelling

Installatiesysteem QPD Configureer energieverdelingen snel, eenvoudig en kosteneffectief.

  • Aansluiting zonder speciaal gereedschap, dankzij IDC-snijaansluiting QUICKON
  • Flexibele verdelingsoplossingen door vaste en steekbare aansluitingen
  • Optimale bescherming tegen milieufactoren

Connector QPD STAK 3 en STAS 3 De confectioneerbare connector speciaal voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen.

  • Installatie zonder gereedschap in een handomdraai dankzij IDC-aansluiting
  • Robuuste en spatwaterdichte behuizingen
  • Compatibel met alle klassieke motoraansluitingen voor markiezen en jaloezieën