QPD-installatiesysteem

Met installatieconnectoren en -verdelers uit de QPD-serie kunt u kabels snel en ongecompliceerd aansluiten zonder speciaalgereedschap.
QPD-installatieconnector aan tunnelverlichting

Bespaar tot 80% bekabelingstijd

Energieverdeling hoeft niet tijdrovend te zijn. Installatieconnectoren en -verdelers van de QPD-serie bieden een snelle en robuuste vermogensaansluiting. Met de beproefde IDC-snijaansluiting QUICKON kunnen kabels zonder strippen en zonder speciaalgereedschap worden aangesloten. Dankzij de hoge beschermklasse en de schokbestendigheid is het QPD-installatiesysteem ontworpen voor een veilige, beschermde aansluiting buitenshuis.

Uw voordelen

  • Tot 80% tijdbesparing bij het aansluiten ter plaatse
  • Eenvoudige en snelle confectionering zonder strippen en schroeven
  • Flexibel ontwerp van de energieverdeling door vaste en steekbare varianten
  • Hoge betrouwbaarheid door robuuste behuizingen tot beschermklasse IP68/IP69, met stootvastheid IK07
  • Uniform beschermde elektronica, omdat apparaten bij het aansluiten ter plaatse gesloten kunnen blijven
QPD-installatiesysteem

QPD-installatiesysteem

QPD-installatieconnectoren en installatieverdelers

Energieverdeling speelt een cruciale rol in industriële installaties en de gebouweninstallatie. Een eenvoudig, robuust en flexibel installatiesysteem is daarom een voordeel. Met de QPD bieden wij een snelle, veilige vermogensaansluiting tot 690 V en 40 A. Connectoren, kabelverbinders en verdelers kunnen ter plekke worden aangesloten zonder speciaalgereedschap. Dankzij de IDC-aansluittechniek kunnen kabels tot 5 x 6,0 mm² gemakkelijk direct worden aangesloten zonder strippen. QPD is bijzonder robuust en voldoet aan beschermklasse IP68 en IP69K. Dit maakt het gebruik onder extreme omstandigheden mogelijk.

Veilige aansluiting in slechts enkele stappen Confectionering met IDC-snijaansluiting QUICKON

Stap 1: kabel strippen en de PE-ader voorbereiden.
Stap 1: kabel strippen en de PE-ader voorbereiden.
Stap 2: aders in de QUICKON-moer steken en in de gemarkeerde adergeleidingen (1, 2, 3 …) vastklikken.
Stap 2: aders in de QUICKON-moer steken en in de gemarkeerde adergeleidingen (1, 2, 3 …) vastklikken.
Stap 3: litzeneinden afsluitend inkorten.
Stap 3: litzeneinden afsluitend inkorten.
Stap 4: wartelmoer op het contactblok plaatsen en tot aan de aanslag of met het aangegeven aandraaimoment aanhalen.
Stap 4: wartelmoer op het contactblok plaatsen en tot aan de aanslag of met het aangegeven aandraaimoment aanhalen.
Door een voelbaar vastklikken wordt de optimale vastschroefmaat aangegeven. De QUICKON-moer is nu zo vastgedraaid dat hij niet meer met de hand kan worden losgedraaid.
Door een voelbaar vastklikken wordt de optimale vastschroefmaat aangegeven. De QUICKON-moer is nu zo vastgedraaid dat hij niet meer met de hand kan worden losgedraaid.
Klaar: de kabel kan snel, eenvoudig en zonder speciaalgereedschap worden aangesloten
Klaar: de kabel kan snel, eenvoudig en zonder speciaalgereedschap worden aangesloten
IDC-aansluittechniek

IDC-aansluittechniek

Snijaansluiting IDC (Insulation Displacement Connection)

Bij de snijklemtechniek wordt de kabel zonder strippen aangesloten. Door de aderdoorvoeren worden de aders automatisch gecentreerd. Bij het vastdraaien van de wartelmoeren snijdt de snijklem de aderisolatie door en zorgt zo voor een gasdicht elektrisch contact.

3D weergave

Het QPD-installatiesysteem in het 360°-aanzicht

Met QPD-installatieconnectoren kunt u kabels gemakkelijk en veilig aansluiten. Het vervelende losdraaien en vastdraaien van schroeven komt te vervallen. De installatie verloopt snel dankzij de IDC-snijklemtechniek. Dit bespaart tijd en voorkomt aansluitfouten.

Programmaoverzicht QPD-installatiesysteem

Interactieve beeldkaart: programmaoverzicht QPD-installatiesysteem
T-verdeler
Met behulp van de compacte T-verdeler kan op eenvoudige wijze een aftakleiding voor verbruikers worden geïnstalleerd. De kabel wordt dan haaks op de doorgaande stamkabel afgetakt.
Naar de T-verdelers
T-verdeler
H-verdeler
De H-verdeler is een compacte, robuuste en snel aan te sluiten klemmenkast. De vier aansluitingen zijn parallel met elkaar verbonden, zodat deze ook als sterverdeler kunnen worden gebruikt.
Naar de H-verdelers
H-verdeler
Wanddoorvoeren
Wanddoorvoeren zijn van buitenaf aansluitbare kabelwartels. Apparaten hoeven voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend. Hierdoor blijft de specifieke beschermklasse van de fabrikant behouden.
Naar de wanddoorvoeren
Wanddoorvoeren
Installatieconnector
Voor een snelle vervanging van apparaten, in geval van service of bij installaties met voorgeconfectioneerde kabels is de connector met voortijlend PE-contact zeer geschikt. Deze is tegen verkeerd insteken gepolariseerd.
Naar de PRC-installatieconnectoren
Installatieconnector
Kabelverbinders
Voor kabelverlenging of reparatiedoeleinden kan de kabelverbinder worden toegepast. In combinatie met een connector kan hij als flexibele koppelconnector worden gebruikt.
Naar de kabelverbinders
Kabelverbinders
QPD-kabelverbinder

Kabelverbinder van de serie QPD

Ervaar de efficiëntie van de kabelverbinders uit de QPD-serie van Phoenix Contact. De compacte kabelverbinders maken kabelverlengingen of reparaties veel gemakkelijker. Dankzij de geavanceerde IDC snijverbindingstechnologie kunt u uw arbeidskosten met wel 80 % verlagen. U kunt uw elektrische werkzaamheden in een mum van tijd voltooien. Kabelverbinders van QPD zijn een onmisbaar hulpmiddel voor elke elektricien - bijvoorbeeld op bouwplaatsen, in de machine- en installatiebouw of voor algemene elektro-installaties.

Snelle installatie zonder speciaalgereedschap

Energieverdeling hoeft niet tijdrovend te zijn. Dit wordt bewezen door de kabelverbinders van QPD. De IDC-snelaansluiting functioneert zonder strippen van de litzen. Er is geen duur speciaalgereedschap nodig voor de installatie. Bekijk de video om te zien hoe eenvoudig de installatie is.

QPD-toebehoren

Meer flexibiliteit met QPD-toebehoren

QPD-toebehoren

Of het nu gaat om blindstoppen, afdekkappen of polarisatieprofielen: het uitgebreide toebehoren voor het QPD-installatiesysteem biedt extra flexibiliteit voor energieverdeling.

QPD STAK/STAS 3-connectoren voor motoraansluitingen

Moeilijk bereikbare inbouwsituaties vereisen betrouwbare connectoren die snel en comfortabel kunnen worden aangesloten. De confectioneerbare connectoren QPD STAK 3 en STAS 3 zijn speciaal ontwikkeld voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen. Dankzij de IDC-aansluiting is de installatie in een handomdraai, zonder strippen of schroeven gebeurd. De connectorbehuizingen zijn permanent spatwater- en stofdicht, uv-bestendig en bestand tegen koude en hitte.

Bij uitstek geschikt voor talrijke toepassingen Onze installatiesystemen bieden een flexibele en bestendige energieverdeling toepassingen in gebouwen, industrie en outdoor.

Tunnel met verlichting
Verkeersinfrastructuur
Windturbine in solarpark
Energieopwekking
Elektrische auto's bij laadpark op zonne-energie
Elektromobiliteit
LTE-base-station
Telecommunicatie
Kantoorgebouw van binnenuit
Gebouweninfrastructuur
Containerschip
Marine and offshore
Transportband
Intralogistiek
Productiegebouw
Productie
HVAC-installatie op het dak
Verwarming, ventilatie en airco
E-bike-laadpaal
Micro Mobility
E-PAPER
Alle installatiesystemen in één oogopslag

Kom meer te weten over onze portefeuille met installatiesystemen. Kies, afhankelijk van uw toepassing, uit een eenvoudige kabelverbinding, comfortabele energieverdeling of compacte apparaataansluiting.

E-paper openen
Installatiesystemen IPD, QPD en PRC