Bekabeling in het veld hoeft niet gecompliceerd te zijn: dankzij de gereedschapsloze Push-Lock-aansluittechniek bespaart u veel tijd bij de montage door direct insteken van voorbehandelde en massieve aders. Voor het aansluiten van soepele litzen en voor het losmaken van een aangesloten ader opent u het aansluitpunt eenvoudig met behulp van de gekleurde hendel.
IPD-installatiesysteem
Eenvoudige, veilige energieverdeling
Moeiteloos ingestoken en al veilig aangesloten: IPD-installatieconnectoren en -verdelers maken een betrouwbare en comfortabele energieverdeling mogelijk in elke installatiesituatie, hoe moeilijk ook. Dankzij de Push-in Technology en de snelvergrendeling kunt u gemakkelijk en zonder gereedschap connectoren, wanddoorvoeren en verdelers installeren.
Uw voordelen
- Energie eenvoudig verdelen, omdat de componenten direct worden aangesloten
- Eenvoudige, tijdbesparende aansluiting in het veld dankzij Push-Lock-aansluiting
- Betrouwbare installaties in ruwe omgevingen dankzij IP66, IP68, IP69K in het gehele systeem
- Veilige vergrendeling zonder gereedschap, zelfs in bijzonder lastige montagesituaties
- Snelle inbedrijfstelling dankzij voorgeconfectioneerde kabelmodulen
IPD-energieverdeling comfortabel en individueel geconfigureerd
Configurator voor installatieconnectoren en -verdelers
Configureer uw energieverdeling comfortabel met IPD-installatieconnectoren en -verdelers. Pas eenvoudig de connectoren en kabellengten aan uw situatie aan. De intuïtieve menunavigatie en de 3D-weergave maken configureren kinderspel. Exporteer de artikellijst of bestel uw oplossing direct.
Eenvoudig energie verdelen met IPD-installatieverdelers
Optimaliseer uw energieverdeling
Wijdvertakte gebouwen, infrastructuurvoorzieningen of industriële installaties stellen hoge eisen aan de energieverdeling. IPD-installatieconnectoren en -verdelers bieden een flexibele aansluiting zonder gereedschap van 3- en 5-polige kabels met een aderdoorsnede tot 2,5 mm².
De voordelen op een rij
IPD-wanddoorvoeren met Push-in-aansluiting bieden een confectionering zonder gereedschap dankzij direct insteken van voorbehandelde en massieve aders. Zo kunnen bekabelingsrobots ook automatisch de componenten in het apparaat aansluiten.
Installatie kan zeer eenvoudig zijn, vooral in moeilijke montagesituaties. De IPD-connectoren zijn met een bajonetsnelvergrendeling uitgerust, zodat u ook onder moeilijke omstandigheden comfortabel kunt werken. De insteekpositie klikt duidelijk en stevig vast, met mechanische polarisatie tegen verkeerd insteken en aanrakingsbeveiliging conform DIN EN 0105.
De voorgeconfectioneerde kabelmodulen maken vooral grote bekabelingsprojecten aanzienlijk eenvoudiger. De aansluit- en besturingskabels van pvc die geschikt zijn voor uw project, zijn verkrijgbaar in vier verschillende kabellengten: 0,5, 1, 3 en 5 m. Als versies met connector of koppeling aan het vrije kabeleinde of connector op koppeling. Op aanvraag worden ook klantspecifieke lengtes geproduceerd.
Langdurig stabiele bekabeling in outdooromgevingen en industriële omgevingen: dankzij IP66, IP68 en IP69K in het complete systeem is uw installatie beschermd tegen water en stof, voor bijzonder betrouwbare installaties in ruwe omgevingen.
IPD-installatieconnector in 360°-weergave
IPD-installatieconnectoren maken indruk door hun eenvoudige bediening en veilige installatie. Dankzij de Push-in-aansluiting aan apparaatzijde en de Push-Lock-aansluiting aan veldzijde confectioneert u connectoren en wanddoorvoeren comfortabel en snel zonder gereedschap. De bajonetsnelvergrendeling garandeert zelfs in bijzonder moeilijke inbouwsituaties de eenvoudige en veilige montage.
Programmaoverzicht IPD-installatiesysteem
Oplossingen voor speciale vereisten
IPD-wanddoorvoer met directe aderaansluiting
Eenvoudig installeren zonder connector
Met IPD-wanddoorvoeren voor een directe kabelaansluiting is er geen veldconnector nodig. De kabel wordt gewoon door de wartel aan de veldzijde gevoerd en direct op het apparaat aangesloten met Push-in Technology door middel van vederlichte stekkers. Daarna wordt de wartel vastgeklikt en wordt er met de moer voor trekontlasting gezorgd.
IPD-DC-connector en -wanddoorvoer
Steekbare DC-apparaatuitgang
Met de 5-polige IPD-DC-connector en -wanddoorvoer realiseert u moeiteloos de steekbare DC-apparaatuitgang. Dankzij de Push-in- of Push-Lock-aansluiting kunnen aderaansluitingen gemakkelijk, zonder gereedschap worden aangesloten aan de veld- en apparaatzijde.