Nieuwe accupoolconnectoren voor thuisopslagsystemen
21-05-2025
Phoenix Contact introduceert nieuwe connectoren voor thuisopslagtoepassingen op de markt. Een mechanische polarisatie en de gekleurde markering bereiden de nieuwe connectoren voor op het gebruik met accuomvormers.
De DC-connectoren die zijn beveiligd tegen ompoling, voorkomen de verkeerde aansluiting op de gewone PV-aansluittechniek evenals kortsluiting van de accupolen. Aanrakingsveilige accupolen beschermen de bedieners ook in niet-ingestoken toestand bij de montage. Verzilverde contacten zorgen voor een langdurig stabiele aansluittechniek. De nieuwe producten voldoen ook aan de hoge beschermklassen IP66 en IP68. De connectors voor aderdoorsnedes van 6 tot 16 mm² zijn ontworpen voor stromen tot 60 A en spanningen tot 1.500 V DC.
Perscontact
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com