Phoenix Contact en TECSAFE: meer organisatie en efficiëntie met individuele shadowboards voor handgereedschap

21-05-2025
Individuele shadowboards voor handgereedschap: op maat gemaakt schuimrubberen lade-inzetstuk

De samenwerking van Phoenix Contact met TECSAFE biedt een extra mogelijkheid om oplossingen op maat te bieden die een betere organisatie en meer efficiëntie mogelijk maken.

In de online shop van TECSAFE kunnen klanten specifieke schuimrubberen inzetstukken op maat configureren en bestellen. Als onderdeel van deze samenwerking zijn tot nu toe meer dan 300 handgereedschappen van Phoenix Contact toegevoegd aan de TECSAFE database. Hierdoor kunnen klanten hun Phoenix Contact gereedschap integreren in hun individuele shadowboards. Deze samenwerking vergroot de mogelijkheden voor oplossingen op maat aanzienlijk. De individuele configuratie van de shadowboards vindt eenvoudig plaats via drag & drop. Bestellingen zijn al mogelijk vanaf een hoeveelheid van 11). Het gebruik van shadowboards biedt tal van voordelen. Ze zorgen voor optimale organisatie en overzicht op de werkplek, wat de efficiëntie en productiviteit verhoogt. Gereedschap is altijd bij de hand en kan snel en gemakkelijk worden gevonden, wat werkprocessen veel gemakkelijker maakt. Shadowboards dragen ook bij aan een veilige werkomgeving omdat ze een ongeorganiseerde werkplek helpen voorkomen.

Met de online configurator van TECSAFE en de integratie van de gereedschappen van Phoenix Contact kunnen klanten nu nog preciezere oplossingen op maat voor hun behoeften samenstellen.

1) Leveringen zijn momenteel mogelijk naar afleveradressen in Duitsland en de EU.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications