Meervoudige kabelwartels voor maximale flexibiliteit
De industriële connectoren Heavycon Evo van Phoenix Contact bieden een innovatieve oplossing voor vele toepassingen dankzij de unieke, flexibel monteerbare kabelwartel met bajonetsluiting. De kabelaansluitrichting kan direct op de montageplaats worden vastgelegd en op elk moment weer worden gewijzigd. De meervoudige kabelwartels voor Heavycon Evo zijn nieuw.
Verschillende kabels worden eenvoudig via één steekbare interface in de schakelkast geleid. Deze variabele montage zonder gereedschap bespaart tijd en biedt een hoge mate van flexibiliteit. Kabels kunnen heel gemakkelijk achteraf aangevuld worden. Ze worden eenvoudig en moeiteloos door de doorboorde membranen geschoven. De membraanafdichting zorgt voor een hoge beschermklasse. De retentiecapaciteit met kabelbinders zorgt voor veilig en betrouwbaar gebruik. De nieuwe meervoudige kabelwartels zijn geschikt voor de Evo-kunststof behuizingen van de B-serie. Mogelijke klembereiken zijn 3 tot 6 mm, 6 tot 10 mm en 10 tot 15 mm.