Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Compacte en universele signaalverdeling

14-11-2023
Messcheidingsklemmen met twee scheidingszones

De nieuwe Push-in-aansluitklemmen PT 2,5-2MTB van Phoenix Contact hebben twee scheidingszones. Deze bieden in combinatie met de drie keer aanwezige, dubbele functieschachten een breed spectrum aan verdelertoepassingen in een kleine ruimte. Vergeleken met een standaard scheidingsklem vermindert de compacte PT 2,5-2MTB de lengte van de klemmenstrook met de helft.

De nieuwe messcheidingsklem wordt vooral gebruikt in windturbines, in de schakelkastbouw, in de procestechniek of in de machinebouw voor complexe signaleringstaken. Momenteel is deze geschikt voor het doorsnedebereik van 0,14 tot 4,0 mm². Dankzij de scheidingszones zijn meerdere overbruggings- en testtaken in één aansluitklem mogelijk. Bovendien heeft elke klem een eigen testpoort. De gekleurde scheidingsmessen en bedieningsknoppen bieden een goed overzicht.

Passend bij de messcheidingsklem is er ook de scheidingsklem PT 2,5-2TGB voor gebruik van steekbare zekerings- en apparaatconnectoren. Ook deze klem heeft twee scheidingszones.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications