Time-Sensitive Networking (TSN) als kartrekker voor AI

14-11-2023
Compleet TSN-systeem voor AI-toepassingen

Op de automatiseringsbeurs SPS in Neurenberg presenteert Phoenix Contact voor het eerst een geïntegreerd TSN-systeem dat bestaat uit besturing en Managed Switches voor Profinet. Het TSN-systeem maakt de realisatie van convergente IT-/OT-netwerken mogelijk, onder andere voor AI-toepassingen zoals Machine Learning.

Tegenwoordig worden IT- en OT-toepassingen vaak in afzonderlijke netwerken gerealiseerd om ze niet te overbelasten en om realtime-kritieke communicatie te kunnen garanderen. Een convergent netwerk dat in gelijke mate wordt gebruikt door IT- en OT-toepassingen herbergt een groot, meestal onbenut potentieel. Een convergent netwerk is vooral nuttig voor AI-toepassingen, zoals optische anomaliedetectie: grote hoeveelheden gegevens moeten uit het veld naar AI worden getransporteerd, terwijl het resultaat van de AI-operatie het aan te sturen proces in realtime beïnvloedt. Een zeer nauwkeurige tijdsynchronisatie is daarbij essentieel voor het verwerken en evalueren van de gedistribueerde gegevens uit het veld. TSN-technologie maakt deze netwerkconvergentie mogelijk met verschillende tools. Om het bovengenoemde potentieel te benutten, presenteert Phoenix Contact een TSN-systeem dat is gebaseerd op een besturing op basis van PLCnext Technology en Managed Switches. Als realtimeprotocol wordt Profinet gebruikt. De Managed Switches zijn nu ook beschikbaar in varianten met een glasvezelaansluiting.

Alle apparaten ondersteunen TSN-functies zoals Quality of Service, Pre-Emption, nauwkeurige tijdsynchronisatie met PTP en synchrone communicatie. Hierdoor kunnen de voordelen van TSN in de Profinet-omgeving worden benut, zonder het toepassingsoogpunt te wijzigen. Bestaande Profinet-apparaten kunnen ook ongewijzigd worden gebruikt.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications