Nieuwe eenpolige overspanningsbeveiliging Valvetrab SPP

24-06-2025
Enkelpolige overspanningsbeveiliging VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R gemonteerd op DIN-rail

De type-2-overspanningsbeveiligingsmodules uit de productfamilie Safe Protection Plus (SPP) van Phoenix Contact zijn nu ook verkrijgbaar in een enkelpolige uitvoering. Dit voegt vijf kant-en-klare producten toe aan de bestaande serie, die elk verkrijgbaar zijn met en zonder meldcontact.

Safe Protection Plus staat voor toekomstgerichte installatie- en veiligheidsfuncties die een hoge systeembeschikbaarheid garanderen. De nieuwe enkelpolige beveiligingsmodules zijn ook verkrijgbaar als complete producten, maar ze zijn modulair opgebouwd. Ze bestaan uit een basiselement, de eigenlijke beveiligingssteker en een optionele module voor afstandsmelding. Het basiselement in alle VAL-SPP-varianten is uitgerust met een aansluitbeveiliging en aanrakingsveiligheid. Hierin worden beveiligingsstekers van het type 2 geplaatst. Het afschakelmechanisme in de VAL-SPP-stekkers is ook geoptimaliseerd. Het triggert nog sneller en betrouwbaarder. De optionele afstandsmelding omvat dubbele isolatie zodat het hoofdcircuit en het hulpcircuit galvanisch van elkaar geïsoleerd zijn.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications