CHARX control modular-AC-laadcontroller: software release 1.9.0 en nieuwe mobiele app

18-05-2026
CHARX control modular met software release 1.9.0 en nieuwe app voor inbedrijfstelling van AC-laadinfrastructuur

Phoenix Contact breidt de functionaliteit van zijn CHARX control modular-AC-laadcontrollers uit: met geautomatiseerde verificatie volgens ISO 15118-2 (plug-and-charge) en begeleide eerste configuratie via de app ondersteunen de controllers extra functies voor het bedrijf van AC-laadinfrastructuur volgens de norm.

Software release 1.9.0 voegt plug-and-charge-functionaliteit toe volgens ISO 15118-2 en een Hubject-certificering voor de SEC 3050- en SEC 3150-series. Tegelijkertijd presenteert Phoenix Contact een mobiele app die elektriciens begeleidt bij de eerste configuratie van AC-laadpalen en thuisladers.

Plug-and-charge en Hubject-certificering
Met de update ondersteunt CHARX control modular de automatische verificatie en facturering van laadprocessen. De Hubject-certificering zorgt daarbij voor interoperabiliteit in het grootste wereldwijde plug-and-charge-ecosysteem en vermindert de individuele certificeringsinspanning voor exploitanten en fabrikanten. De software voldoet bovendien aan de eisen van de AFIR en legt daarmee de basis voor rollouts in de gehele EU.

Technische uitbreidingen
Naast plug-and-charge bevat de release nog meer beveiligings- en protocolupdates, waaronder OCPP 1.6J, ISO 15118-2 evenals aanvullende beveiligingspatches.

Mobiele app voor de inbedrijfstelling
Met de nieuwe app kunnen installateurs van laadinfrastructuur op een geleide manier laadpunten parametriseren. Dit omvat de toewijzing van unieke benamingen, instellingen voor belastingsmanagement tot en met de selectie van de vrijgavemodus. Deze maakt verbinding met de controller via ad hoc-WLAN of een bestaand netwerk en ondersteunt Android evenals iOS. Voor verdere instellingen kunt u rechtstreeks naar het geïntegreerde web based management gaan. De app vermindert bronnen van fouten tijdens de eerste configuratie en verkort installatietijden. Exploitanten profiteren van een standaard conforme implementatie, een robuuste beveiligingsarchitectuur en de voorbereiding op toekomstige functies via software-updates.

De software release 1.9.0 is nu beschikbaar in het downloadgedeelte van de betreffende artikelpagina. De mobiele app wordt voor Android en iOS gepubliceerd.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management