Compacte led-signaleringslampen voor directe integratie van de machine
Met de nieuwe led-signaallichtserie PSD-SL biedt Phoenix Contact een compacte oplossing voor toepassingsgerichte signalering direct op machinefuncties. De lampen zijn veelzijdig inzetbaar, robuust gebouwd en zijn geschikt voor zowel binnen als buiten.
De nieuwe PSD-SL-led-signaleringslampen van Phoenix Contact maken een duidelijke, functionele signalering direct bij de toepassing mogelijk. Ze zijn verkrijgbaar in twee bouwvormen, Point en Tower, en bieden keuze uit drie of zeven kleuren, afhankelijk van de uitvoering. Verschillende lichtanimaties, zoals knipperen of kleurveranderingen, maken flexibele aanpassing aan verschillende signaleringstaken mogelijk, bijvoorbeeld van machines, zelfrijdende transportsystemen (AGV's) of servicerobots. De lampen worden via een 5-polige, A-gepolariseerde M12-connector aangesloten en met 24 V DC via 4-bit aangestuurd. De montage is eenvoudig met behulp van de M22-inbouwopening, het bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd. Met beschermklassen IP66, IP67, IP69, IP6K9K evenals UL type 4/4X en een breed temperatuurbereik van -40 tot +70 °C zijn de lampen ook geschikt voor zware industriële omgevingen, zowel binnen als buiten. De PSD-SL-serie vult het signaleringsprogramma van Phoenix Contact aan met een compacte, robuuste en veelzijdige oplossing voor de directe machineomgeving.