Signaleringslampen

Signaleringslampen

Ons brede assortiment omvat compacte signaleringslampen in twee bouwvormen die dienen als indicators voor functionele signalering. We bieden ook klassieke, mechanisch modulaire signaalzuilen en configureerbare signaalzuilen met IO-Link, die meestal worden gebruikt op machine-eenheden. Al onze productfamilies bieden betrouwbare signalering en zijn zeer robuust.

Hoge beschikbaarheid door duidelijke signalering

Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en installaties. Met signaleringslampen in twee bouwvormen of modulaire en configureerbare signaalzuilen kunnen machine- en installatietoestanden uniform worden weergegeven.

  • Lage installatiekosten door de opbouw zonder gereedschap en diverse montagemogelijkheden
  • Voor elke situatie het juiste signaal dankzij het grote aantal mogelijkheden
  • Snelle wijziging van de signaalzuilopbouw dankzij de modulaire bouwvorm
  • Groot toepassingsgebied dankzij UL-toelating

Nieuwe producten

Signaalzuilen met 9 en 15 lichtsegmenten
Signaleringslampen in de vorm van kleine points en towers

Configureerbare signaalzuilen met IO-Link

Individuele signalering

De nieuwe signaalzuilen maken gebruik van IO-Link om machine- en systeemstatussen door te geven in individueel instelbare kleuren en tonen. Signaalzuilen zijn verkrijgbaar in twee maten met naar keuze negen of 15 segmenten. De robuuste bouwvorm maakt gebruik in vele toepassingen mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Verkeerslicht-, autoscale-, vulniveau- of individuele modus
  • IO-Link-communicatie
  • Tien verschillende signaaltonen
  • RGB-kleurenspectrum
  • Aansluittechniek M12, 4-polig
  • 9 of 15 segmenten met en zonder akoestisch element

Uw voordelen

  • Hoge flexibiliteit dankzij configuraties op maat in een compacte zuil
  • Eenvoudige parametrering in PLCnext Engineer
  • Uniforme signalering dankzij homogeen lichtbeeld en armatuur over het gehele oppervlak
  • Robuust industrieel design voor ruwe omgevingen

Signaleringslampen voor slimme toepassingen

Signalering van functie-eenheden

De armaturen bieden een toepassingsgericht design in twee compacte bouwvormen die speciaal zijn ontwikkeld voor M22-inbouw. Verschillende signaleringen worden eenvoudig via meerkleurige led met behulp van bitcombinaties aangestuurd.

Belangrijkste kenmerken

  • Veelkleurig en multifunctioneel
  • Slijtagevrije touchbutton
  • M22-installatie en M12-aansluiting
  • Eersteklas kleurgetrouwheid
  • 2 bouwvormen
  • ECO-modus

Uw voordelen

  • Uniforme en betrouwbare signalering verhoogt de beschikbaarheid van de installatie
  • Kostenbesparingen door eenvoudige installatie
  • Vele toepassingsmogelijkheden (visueel en akoestisch) dankzij een geharmoniseerd productenprogramma
  • Compacte bouwvorm maakt installatie in kleine ruimten mogelijk

Functiegerichte signalering
Signaleringslampen – PSD-SL

Meerkleurige led-signaleringslampen in de IP66/67-behuizing met M12-aansluiting en voor inbouwmontage. Twee bouwvormen voor installatie buiten of binnen de installatie of machine.

Naar de producten
Signaleringslamp, Point in de machine ingebouwd
Productfamilie van signaleringslampen
Zijaanzicht van montage van Point en Tower
Signaleringslamp, Tower met pictogrammen voor regen en zon
Signaleringslamp, Tower in de machine gemonteerd
Productfamilie van signaleringslampen

De signaleringslampen PSD-SL zijn slimme led-indicatoren voor het weergeven van statussen in verschillende toepassingen, zoals machines, AGV's of servicerobots. De lampen zijn verkrijgbaar in twee bouwvormen als Point en Tower, in drie- of zevenkleurige uitvoeringen en met verschillende animaties, zoals ononderbroken licht, knipperen, kleurwisseling en flitsen. Dit betekent dat voor elke toepassing geschikte scènes kunnen worden gedefinieerd en geïmplementeerd.

Zijaanzicht van montage van Point en Tower

De montage wordt uitgevoerd als een eenvoudige M22-inbouwmontage of met een metalen beugel die beschikbaar is als toebehoren. Het benodigde montagemateriaal, zoals M22-bevestigingsmoer, borgplaat en vlakke afdichting, wordt meegeleverd. De lampen worden via een vijfpolige, A-gepolariseerde, M12-aansluiting aangesloten.

Signaleringslamp, Tower met pictogrammen voor regen en zon

Het robuuste design van de led-indicatoren maakt een scala aan toepassingen mogelijk, niet alleen binnen- maar ook buitenshuis. Dit blijkt bijv. uit het uitgebreide omgevingstemperatuurbereik van -40 tot +70 °C. De lampen voldoen aan de IP-beschermklassen IP66, IP67, IP69 en beschermklasse IP6K9K voor bouwmachines. Bovendien hebben deze een UL-type 4/4X-classificatie speciaal voor gebruik buitenshuis.

Signaleringslamp, Tower in de machine gemonteerd

De slimme PSD-SL-led-signaleringslampen bieden een heldere signalering die voor de toepassing is geoptimaliseerd. Dankzij hun compacte bouwvorm kunnen ze dicht bij de functie worden gemonteerd (close-to-function), waarvan de toestand dient te worden weergegeven. Dit maakt een uniforme toewijzing mogelijk, vermijdt misverstanden en geeft duidelijke instructies door.

Productenoverzicht

Overzicht van de verschillende bouwvormen en functies

Signaleringslamp, klein
Signaleringslamp, groot
Signaleringslamp met touchfunctie
Akoestische signaalgever
Signaleringslamp, klein

PSD-SL ... -P

Signaleringslamp, groot

PSD-SL … -T

Signaleringslamp met touchfunctie

PSD-SL RGB/TB-P

Akoestische signaalgever

PSD-SL AE-P

Aantal kleuren 3 of 7 3 of 7 6 geen
Functies Ononderbroken licht, kleurverandering, knipperen, flitsen Ononderbroken licht, kleurverandering, knipperen, flitsen Touchinvoer, ononderbroken licht, flitsen, pulseren Akoestisch signaal
Bouwvorm Point Tower Point Point
Hoogte (gemonteerd) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
Functiegerichte signalering
Configureerbare signaalzuilen - PSD-SC

Signaalzuilen met IO-Link zijn verkrijgbaar in twee lengtes. Ze bieden verschillende signaleringsmodi in RGB-kleuren, zoals verkeerslicht- en vulniveauweergave. Robuust en geschikt voor binnen en buiten.

Naar de producten
Groen verlichte signaalzuil op de machine
Drie signaalzuilen in verschillende kleuren
Signaalzuilen in verschillende kleuren
Signaalzuil met geïllustreerde akoestische golven
Signaalzuil met IO-Link en PLCnext Engineer-logo
Signaalzuil met weerpictogrammen voor zon en regen
Drie signaalzuilen in verschillende kleuren

De nieuwe PSD-SC-productfamilie bestaat uit varianten in twee verschillende hoogten. Verkrijgbaar met 9 of 15 segmenten, met of zonder akoestisch element en allemaal uitgerust met IO-Link-interface. Perfect voor elke toepassing.

Signaalzuilen in verschillende kleuren

De vele signaleringsmodi bieden talrijke toepassingsmogelijkheden. De Autoscale-modus biedt verlichting van het volledige oppervlak van de armatuur en de automatische indeling van het oppervlak in maximaal vijf trappen. Met de verkeerslichtmodus kunt u een klassieke signaalzuil opbouwen. De vulniveaumodus geeft een vulniveau als percentage weer. In de individuele modus kunnen alle segmenten worden geparametreerd (9 of 15). De signaalkleur wordt vrij gekozen.

Signaalzuil met geïllustreerde akoestische golven

Ook verkrijgbaar met akoestisch element: de individuele instelbaarheid van de akoestische signalering biedt veelzijdige mogelijkheden. Met tien verschillende tonen en zes verschillende geluidstypen is een snelle en effectieve informatieoverdracht gegarandeerd, ook in lawaaierige omgevingen. Deze oplossing past zich perfect aan elke toepassing aan.

Signaalzuil met IO-Link en PLCnext Engineer-logo

De eenvoudige koppeling met de IO-Link-master maakt een naadloze integratie mogelijk in softwareoplossingen, zoals de PLCnext Engineer-programmeersoftware van Phoenix Contact. De signalering wordt via IO-Link eenvoudig geparametreerd en biedt een groot aantal aanpassingsopties voor visuele en akoestische signalering.

Signaalzuil met weerpictogrammen voor zon en regen

De configureerbare signaalzuil PSD-SC maakt indruk met zijn uitstekende eigenschappen voor een betrouwbaar bedrijf. Met een hoge IP-beschermklasse tot en met IP69K is deze ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen. Dankzij de UL-type 4x-classificatie is hij ook ideaal toegerust voor gebruik in outdoor-toepassingen. Hun robuustheid tegen mechanische invloeden wordt door IK-certificering IK08 gewaarborgd.

Klassieke signalering
Modulaire signaalzuilen – PSD-S en PSD-S 50

Met de signaalzuil met een doorsnede van 50 mm bespaart u ruimte. Deze kunt u efficiënt monteren, terwijl de uitvoering met een doorsnede van 70 mm meer functies biedt. Beide zijn mechanisch modulair, gemakkelijk te bedienen en bieden visuele evenals akoestische signalen. Het uitgebreide toebehoren vergemakkelijkt de installatie.

Naar de producten
Signaalzuilen met modulen met een doorsnede van 50 mm en 70 mm
Signaalzuilen met 50 mm-doorsnede

Compact en rendabel met een doorsnede van 50 mm

De betaalbare led-signaalzuil PSD-S 50 heeft een aantrekkelijk industrieel design en is bij uitstek geschikt voor compacte machines. Dankzij het innovatieve bekabelingsconcept kunt u de afzonderlijke elementen in de gewenste volgorde rangschikken.

  • Betrouwbaar in ruwe industriële omgevingen door hoge beschermklasse
  • Snelle montage door bajonetsluiting
Signaalzuilen met 70 mm-doorsnede

Veelzijdig en functioneel met een doorsnede van 70 mm

Visuele en akoestische signaalelementen kunt u bij de modulaire PSD-S-signaalzuilen flexibel combineren, zoals u dat nodig hebt. Dankzij de modulaire opbouw is het ook mogelijk om deze achteraf uit te breiden met andere elementen. De mechanische en elektrische verbinding van de signaalzuilelementen wordt binnen enkele seconden via een bajonetsluiting tot stand gebracht.

  • Een keur aan visuele en akoestische elementen
  • Besturing via IO-Link-interface
  • Betrouwbaar in ruwe industriële omgevingen door hoge beschermklasse
  • Snelle montage door bajonetsluiting