De signaleringslamp is bedoeld voor het signaleren van functionele toestanden in machines en systemen. De meerkleurige led-signaleringslamp heeft een robuuste, UV-bestendige behuizing met M22-schroefdraad voor montage. Het apparaat wordt aangesloten via een 5-polige M12-connector en kan positief of negatief schakelend worden aangestuurd. Talrijke signaleringsfuncties en een hoge kleurechtheid zorgen voor een slimme en duidelijke signalering. De signaleringslamp is uitgerust met actief temperatuurbeheer om de levensduur van de led te verlengen.
PSD-SL GN/AM/RD-T
-
Optisch meldapparaat
1691144
Led-signaleringslamp, 3 kleuren, 24 V DC, bouwvorm Tower
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Functiegerichte signalering
Groot signaleringsbereik
Duidelijke codering van installatietoestanden
Eenvoudige en snelle montage en installatie
Elektronisch en mechanisch robuust design