Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Energy Management Service - On-Premises: Efficiënt energiebeheer volgens ISO 50001 voor duurzame bedrijfsvoering

21-05-2025
Vooruitstrevende softwareoplossing voor energiebeheer

De energiebeheeroplossing "Energy Management Service - On-Premises" is de kern van een strategische samenwerking tussen Phoenix Contact en EMPURON. De software biedt krachtige analysetools waarmee energiegegevens uitgebreid kunnen worden geanalyseerd en zinvolle rapporten kunnen worden opgesteld. Dit helpt om weloverwogen beslissingen te nemen over energiebesparing.

De samenwerking combineert de uitgebreide expertise van Phoenix Contact op het gebied van automatiseringstechniek en industriële communicatie met de jarenlange ervaring van EMPURON in de ontwikkeling van energiebeheersystemen tot een krachtige oplossing die een belangrijke bijdrage levert aan duurzame bedrijfsvoering.

De "Energy Management Service - On-Premises" ondersteunt het bewaken en optimaliseren van het energieverbruik. De lokale opslag en verwerking van energiegegevens garandeert een hoge mate van security. Met behulp van realtime gegevensanalyse kunnen bedrijven hun energieverbruik continu controleren en onmiddellijk reageren op afwijkingen. Met de software kunnen informatieve dashboards en diagrammen worden gemaakt om het energieverbruik te visualiseren en te evalueren. Met een geïntegreerde formule-editor kunnen eigen energieprestatie-indicatoren (EnPI's) worden gemaakt en berekend. Er worden ook meldingen verstuurd als het energieverbruik bepaalde drempelwaarden overschrijdt.

De gebruiksvriendelijke software-interface maakt eenvoudige bediening en snelle gewenning mogelijk, wat de acceptatie en het gebruik binnen het bedrijf bevordert. Het product kan worden gebruikt in zowel kleine als grote bedrijven, groeit mee met de betreffende eisen en blijft altijd efficiënt en krachtig. Dankzij de compatibiliteit met hardware en sensoren van derden kan de software alle soorten energie analyseren en biedt het flexibiliteit in de keuze van meetapparatuur. Een ander voordeel van de "Energy Management Service - On-Premises" is dat deze in aanmerking komt voor financiering volgens ISO 50001. De internationale norm voor energiebeheersystemen helpt bedrijven om hun energie-efficiëntie systematisch te verbeteren en duurzame energiebesparingen te realiseren. Klanten kunnen eenvoudig de gewenste rapporten opstellen en exporteren. De software voldoet ook aan de vereisten van ISO 16247 en het Greenhouse Gas Protocol. Als onderdeel van gratis updates profiteren energiebeheerders van voortdurend geoptimaliseerde services en nieuwe functies die het resultaat zijn van voortdurende samenwerking.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications