Energiebeheersoftware 'Energy Management Service - On-Premises'

Energiebeheersoftware

Onze software en diensten voor energiebeheer zijn speciaal afgestemd op de behoeften van energiemanagers en ondersteunen u bij de bewaking en analyse van uw energiegegevens in overeenstemming met ISO 50001. Gebruik de vele functies om potentiële besparingen te ontdekken, geschikte energie-efficiëntiemaatregelen af te leiden en kosten te besparen.

Lokaal of locatieonafhankelijk visualiseren en analyseren

De energiebeheersoftware Energy Management Service - On-Premises is de perfecte oplossing voor uw lokale energie-monitoring. Profiteer van een voorgeconfigureerd systeem dat kan worden besteld, met intuïtieve, flexibele functies voor doelgerichte, duidelijke visualisatie en analyse van uw energiegegevens. Gebruik als locatieonafhankelijke oplossing de smart service Energy Management Service - Powered by Proficloud.io.

Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service – Powered by Proficloud.io
Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Oplossing voor energiemonitoring Uw lokale energiemonitoring in overeenstemming met ISO 50001, onafhankelijk van externe servers/internetverbindingen Uw service voor locatieonafhankelijke bewaking van energie- en prestatiegegevens conform ISO 50001
Toegang Sluit de EMpro-meetapparaten aan op een EPC en ervaar directe gegevensanalyse en -visualisatie Verbind de IoT-compatibele EMpro-energiemeetmodulen direct met Proficloud.io
Functies en bewaking Bewaak en analyseer uw energiegegevens met intuïtieve, aanpasbare functies Gebruik andere diensten op Proficloud.io en profiteer van cloudgebaseerde gegevensverzameling
Toegankelijkheid Energy Management Service - On-Premises is al geconfigureerd op een Edge PC te bestellen Registreer uw EMpro-energiemeetmodulen in Proficloud.io en boek de service in de store
Meer over Energy Management Service - On-Premises Meer over de Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

De Energy Management Service - On-Premises: uw lokale energiemonitoringssysteem


Uw voordelen

  • Efficiënte energiebewaking en identificatie van potentiële besparingen in overeenstemming met ISO 50001
  • Schaalbaar, standalone systeem met eenmalige licentiekosten en gratis updates
  • Voorgeconfigureerd compleet systeem met automatische apparaatdetectie en configuratiewizard
  • Transparante bewaking via dashboards en energierapporten
  • Open systeem voor individuele EnPI's en andere vormen van energie, zoals gas en water

Uw voordelen op een rij

Energy Management Service - On-Premises op een scherm
Software voor energiemonitoring op het scherm
Software voor energiemonitoring op het scherm
Software voor energiemonitoring op het scherm
Software voor energiemonitoring op het scherm
Energy Management Service - On-Premises op een scherm

Ontwerp uw lokale energiemonitoringsysteem in overeenstemming met ISO 50001 en ontdek potentiële besparingen met grafische weergaven, diagrammen, analyses, rapportage, formule-editor, berekening van kengetallen en alarmfuncties. Zo kunt u uw energie-efficiëntie verhogen en ook profiteren van overheidssubsidies.

Software voor energiemonitoring op het scherm

Profiteer van kostenefficiëntie op lange termijn: u koopt eenmalig licenties voor 5, 10, 20, 50 en 100 datapunten, zonder terugkerende kosten. Energy Management Service - On-Premises werkt zonder internettoegang en garandeert daardoor maximale veiligheid. Uw gegevens blijven vertrouwelijk en veilig binnen uw bedrijf. Profiteer bovendien van een voortdurend verbeterde waardepropositie voor uw energiedata-analyse via gratis, gebruiksgerichte updates.

Software voor energiemonitoring op het scherm

Ontvang uw op maat gemaakte systeem, door ons voorbereid met meetapparaten, Edge PC, geïnstalleerde software voor energiemonitoring en toebehoren. Na het aansluiten worden de meetapparaten automatisch in het netwerk gevonden. Dit minimaliseert de configuratiewerkzaamheden. Energy Management Service - On-Premises is niet uitsluitend afhankelijk van onze meetapparaten. U kunt ook hardware van derden koppelen via een datalogger of een besturing uit de PLCnext Control-familie.

Software voor energiemonitoring op het scherm

Om energiegegevens te analyseren, kunt u individuele dashboards en rapporten maken met cirkel-, staaf-, lijn- en Sankey-diagrammen. Structureer uw gegevenspunten zelf in acht hiërarchieniveaus, van het gebouwnetwerk tot de individuele meting. Als vastgelegde karakteristieke waarden worden overschreden, worden alarmen gegenereerd in het systeem en indien gewenste per e-mail verzonden.

Software voor energiemonitoring op het scherm

Maak uw eigen kengetallen (EnPI's) en bereken ze met de formule-editor. Externe of oudere energiegegevens kunnen als CSV-bestand worden geïmporteerd om ze op te nemen in de berekeningen. Download de rapporten van de afgelopen maanden en jaren en deel ze met andere personen.

Topologie van het systeem


Het systeem Energy Management Service - On-Premises bestaat uit EMpro-energiemeetmodulen die via een switch zijn aangesloten op een UPC. Integratie is eenvoudig via een REST API of Modbus/TCP.
Het systeem maakt ook de integratie van alle Modbus/TCP- resp. RTU- en M-Bus-meetapparaten mogelijk. De gegevens van een besturing of een datalogger worden via Modbus/TCP naar de UPC gestuurd en weergegeven in de Energy Management Service.
Met de flexibele en open architectuur is ons systeem klaar voor toekomstige uitbreidingen en aanpassingen wat betreft de cloud, het gebouwbeheersystemen en nog veel meer.

Interactieve beeldkaart: topologie van het systeem als toepassingsvoorbeeld voor energiemonitoring op basis van Energy Management Service - On-Premises
Edge Computing
De PLCnext Control voor Edge Computing verenigt de robuustheid van beproefde industriële pc's met de open PLCnext Technology. Ze maken intelligente IoT-Edge-oplossingen mogelijk, verwerken grote hoeveelheden gegevens dicht bij de bron en reageren sneller. Vooraf geïnstalleerde software en grafische interfaces vergemakkelijken het maken van IoT-toepassingen.
Meer over Edge Computing
Edge Computing
EMpro-multifunctionele energiemeetmodulen
De EMpro-energiemeetmodulen registreren energiegegevens en communiceren ze naar besturings- en managementsystemen. Configureer en integreer de apparaten eenvoudig met de webgebaseerde installatiewizard. Profiteer van de eenvoudige directe aansluiting van Rogowski-spoelen en de vele praktische functies.
Meer over EMpro-energiemeetmodulen
EMpro-multifunctionele energiemeetmodulen
Modulaire PLCnext Control
Uit de robuuste Axiocontrol-serie biedt Phoenix Contact verschillende PLC's in verschillende vermogensklassen voor PLCnext Technology aan. Deze kunnen in hogere programmeertalen worden geprogrammeerd, maar ook met klassieke PLC programmeertools volgens IEC 61131-3. De PLC's kunnen worden uitgebreid met modulen voor de IP20-I/O-systemen Axioline en Inline.
Meer over PLCnext Control
Modulaire PLCnext Control
Open voor alle vormen van energie
Het systeem staat open voor alle vormen van energie. Om het efficiëntiepotentieel te identificeren en te realiseren, registreert u ook de gegevens van warmte, gas en andere energiedragers met behulp van bijvoorbeeld de juiste sensortechnologie.
Open voor hardware van derden
Energy Management Service - On-Premises is niet uitsluitend afhankelijk van onze meetapparaten en biedt flexibiliteit in de keuze van apparaten. De hardware van derden wordt via een datalogger of een besturing uit de PLCnext Control-familie aan het energie-monitoringsysteem gekoppeld.
EMpro-energiemeter voor facturatiedoeleinden
Energiemeters voor factureringsdoeleinden maken nauwkeurige facturering van energiegegevens mogelijk. EMpro-AC-energiemeters registreren alle belangrijke elektrische parameters in de vier kwadranten. EMpro-DC-energiemeters meten stromen en spanningen tot 650 A/1.000 V DC direct. De meetgegevens worden via gangbare communicatie-interfaces beschikbaar gesteld.
Meer over EMpro-energiemeters
EMpro-energiemeter voor facturatiedoeleinden

Zo eenvoudig is het om een energiemonitoringsysteem op maat te krijgen


Persoon met EMpro-energiemeetmodule in de hand

Configureer het juiste complete systeem voor uw behoeften. Kies daarvoor uit een breed assortiment meetapparaten en verdere toebehoren. Zo zorgt u ervoor, dat u het systeem krijgt dat het best bij uw individuele eisen past.
Krijg een systeem met UPC en geïnstalleerde software voor energiemonitoring alsmede toebehoren in een door ons voorbereide combinatie.

Functies binnen de energiebeheersoftware


Dashboards en visualisaties

Om energiegegevens te analyseren en potentiële besparingen te ontdekken, kunt u individuele dashboards maken met cirkel-, staaf-, lijn- en Sankey-diagrammen. Structureer uw gegevenspunten zelf in acht hiërarchieniveaus, van het gebouwnetwerk tot de individuele meting.

Cirkeldiagram van Energy Management Service - On-Premises
Staafdiagram in Energy Management Service - On-Premises
Lijndiagram in Energy Management Service On-Premises
Sankey-diagram in Energy Management Service On-Premises
Boomstructuur in Energy Management Service - On-Premises
Cirkeldiagram van Energy Management Service - On-Premises

Met cirkeldiagrammen kunt u het proportionele energieverbruik van verschillende apparaten of processen visualiseren.

Staafdiagram in Energy Management Service - On-Premises

U kunt bijvoorbeeld staafdiagrammen gebruiken om het energieverbruik van verschillende afdelingen of locaties te vergelijken.

Lijndiagram in Energy Management Service On-Premises

Lijndiagrammen zijn ideaal om het verloop van het energieverbruik over een bepaalde periode bij te houden.

Sankey-diagram in Energy Management Service On-Premises

Sankey-diagrammen zijn bijzonder nuttig om de energiestromen binnen een systeem te visualiseren.

Boomstructuur in Energy Management Service - On-Premises

Via een boomstructuur kunt u gegevens van verschillende meetpunten samenvatten en afzonderlijk weergeven. U kunt bijvoorbeeld het energieverbruik van verschillende afdelingen of locaties samenvatten en trends in energieverbruik over een bepaalde periode volgen.

Kengetallen, rapporten en het genereren van alarmen

Met het systeem kunnen EnPI's worden aangemaakt en berekend, externe energiegegevens worden geïmporteerd, rapporten worden gedownload en alarmen en e-mailmeldingen worden gegenereerd.

Energy Management Service - On-Premises: schermopname voor het berekenen van kengetallen
Energy Management Service - On-Premises: schermopname van een verbruiksrapport
Energy Management Service - On-Premises: schermopname CO2-rapport
Energy Management Service - On-Premises: schermopname vergelijkend rapport
Alarming-scherm in de software "Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - On-Premises: schermopname voor het berekenen van kengetallen

Met Energy Management Service - On-Premises kunt u zelf kerncijfers (EnPI's) berekenen en met elkaar vergelijken. De geïntegreerde formule-editor is hiervoor een handige tool. Hiermee kunnen verschillende kerncijfers en energiewaarden worden berekend of samengevat. Externe of oude vermogensgegevens worden via de importfunctie als CSV-bestand geïmporteerd en meegenomen in berekeningen of vergelijkingen.

Energy Management Service - On-Premises: schermopname van een verbruiksrapport

Rapporten over het energieverbruik in uw bedrijf zijn een belangrijk aandachtspunt van de software. Alle beschikbare gegevenspunten kunnen grafisch worden weergegeven in verschillende tabellen en diagrammen. Geef bijvoorbeeld uw dagelijkse en maandelijkse verbruik weer in een tabel in combinatie met een heatmap en ontvang deze regelmatig via e-mail.

Energy Management Service - On-Premises: schermopname CO2-rapport

Maak rapporten over CO₂-emissies met behulp van ingevoegde kerncijfers en uw energiegegevens. De CO₂-emissies kunnen met uw individuele kengetallen via een rekenmodule worden vastgesteld en vervolgens worden weergegeven in tabellen en diagrammen.
Verminder en krijg inzicht in uw ecologische voetafdruk en voldoe aan de vereiste voorschriften.

Energy Management Service - On-Premises: schermopname vergelijkend rapport

Maak eenvoudige tabellen en visualisaties waarin u productiefaciliteiten of gebouwonderdelen kunt vergelijken. Om defecten te herkennen of potentiële besparingen te ontdekken, moet het energieverbruik van vergelijkbare machines of kantoorruimten vaak worden vergeleken. De gegevens kunnen eenvoudig worden geanalyseerd met automatische rapporten over de actuele vergelijkingen.

Alarming-scherm in de software "Energy Management Service - On-Premises

Bij het overschrijden van vastgelegde karakteristieke waarden worden alarmen in het systeem gegenereerd. Gebruikers worden dus tijdig geïnformeerd over overmatig energieverbruik of defecten. Alle rapporten en meldingen kunnen desgewenst per e-mail door het systeem worden verzonden.

Gebruik van de Energy Management Service - On-Premises op tablet en schermen

Gebruiksbeheer

Het Energy Management Service - On-Premises combineert de grafische weergavemogelijkheden met eenvoudig gebruikersbeheer. Definieer verschillende rechten voor verschillende gebruikers van uw systeem en bepaal welke instellingen ze mogen aanbrengen of welke informatie ze mogen bekijken.

Intelligente energiemonitoring
Producten en services voor uw energiemanagement

Energie eenvoudig managen: ons innovatieve, gecoördineerde sensor- en meettechnologieprogramma bespaart u veel energie bij de registratie van energiegegevens. Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services helpen u bij de integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.

Brochure
Brochure Energiemonitoring liggend met e-paper op tablet