Uw voordelen op een rij ISO 50001 Fixed costs UPDATE Lokale energiemonitoring volgens DIN EN ISO 50001 Maak uw lokale energiemonitoringsysteem in overeenstemming met ISO 50001. Ontdek potentiële besparingen met grafische weergave, diagrammen, analyses, rapportage, formule-editor en berekening van kengetallen en alarmen. Zo kunt u uw energie-efficiëntie verhogen en ook profiteren van overheidssubsidies. Schaalbaar en kostenefficiënt Profiteer van kostenefficiëntie op lange termijn: u koopt eenmalig licenties voor 5, 10, 20, 50 en 100 datapunten, zonder terugkerende kosten. Profiteer bovendien van een voortdurend verbeterde waardepropositie voor uw energiedata-analyse via gratis, gebruiksgerichte updates. Uw flexibele complete systeem Ontvang uw door ons voorbereide systeem met meetapparaten, Edge PC, geïnstalleerde software voor energiemonitoring en toebehoren. Na het aansluiten worden de meetapparaten automatisch in het netwerk gevonden. Dit minimaliseert de configuratiewerkzaamheden. Integreer ook externe hardware in het energiemonitoringsysteem. i k e n h c e t t e e m s n e g o m r e v n e - e g r e n E i Energiebeheerdiensten en softwareoplossingen Voor een duidelijke visualisatie en analyse van uw energiegegevens zijn er twee oplossingen beschikbaar: Oplossing voor energiemonitoring Toegang Functies en bewaking Visualisatie en toegankelijkheid Energy Management Service - On-Premises Energy Management Service - Powered by Proficloud.io Uw lokale energiemonitoring in overeenstemming met ISO 50001, onafhankelijk van externe servers/internetverbindingen Uw service voor locatieonafhankelijke bewaking van energie- en prestatiegegevens conform ISO 50001 Sluit de EMpro-meetapparaten aan op een EPC en ervaar directe gegevensanalyse en -visualisatie Bewaak en analyseer uw energiegegevens met intuïtieve, aanpasbare functies De Energy Management Service - On-Premises is al voorgeconfigureerd op een Edge PC met toebehoren te bestellen Verbind de IoT-compatibele EMpro-energiemeetmodulen direct met Proficloud.io Gebruik andere diensten op Proficloud. io en profiteer van cloudgebaseerde gegevensverzameling Registreer uw EMpro-energiemeetmodulen in Proficloud.io en boek de service in de store Phoenix Contact 41