Topprestaties in overspanningsbeveiliging

18-05-2026
De nieuwe bliksemafleider type 1+2+3 FLT-SPP op een montagerail gemonteerd, vrij zwevend in de ruimte

Met de nieuwe combi-afleiders FLASHTRAB SPP uit de Safe Protection Plus-productfamilie biedt Phoenix Contact innovatieve overspannings- en bliksemstroombeveiliging voor moderne installaties en systemen: krachtig, veilig en compact.

De combi-afleiders FLT-SPP bepalen nieuwe maatstaven in de overspanningsbeveiliging: de vonkbrugtechnologie met geactiveerde koolstof maakt een afleidvermogen tot 100 kA mogelijk en verwerkt op een betrouwbare manier zowel grote als kleine evenals opeenvolgende pulsen. Met hun snelle aanspreekgedrag en lage restspanningscurve beschermen de combi-afleiders gevoelige installatiecomponenten bijzonder effectief en zonder slijtage.

FLT-SPP biedt beslissende voordelen voor planners, exploitanten en installateurs: aansluitbeveiliging en aanrakingsveiligheid, een lager aandraaimoment en het nieuwe steek- en trek-concept vergemakkelijken de veilige installatie en het onderhoud. De dubbele isolatie tussen het hoofd- en hulpcircuit voldoet aan de vereisten van IEC 61343-11. Dankzij de slanke bouwvorm van 17,5 mm per pad en de modulaire steekbaarheid kunnen de combi-afleiders flexibel worden gebruikt. De werking zonder voorzekering tot 315 A en de geschiktheid tot een hoogte van 5000 m maken ze bijzonder geschikt voor gebouwen-, wind- en telecommunicatie-installaties.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management