RJ45-buscontactblok, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 22, kabelaansluiting: recht, adapterloze uitvoering, Ethernet
Adapter en koppelingen voor de koper- en lichtgeleiderbekabeling
Dankzij adapters en koppelingen bent u zeer flexibel bij het aanpassen van de bekabeling. De montagerailadapters garanderen een veilige aansluiting van uw kabels en een betrouwbare overdracht van data via de interface. In het veld gebruikt u M8-, M12- en ventielstekeradapters. Met afsluitweerstanden voorkomt u op betrouwbare wijze signaalreflecties aan het einde van de bustak in veldbussystemen.
RJ45-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Koppeling, Keystone, Ethernet
Afsluitweerstand CANopen®/DeviceNet™ M12
Afsluitweerstand CANopen®/DeviceNet™ M12
Adapter, 3-polig, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M8, polarisatie: A
Afsluitweerstand PROFIBUS M12
RS-232-nulmodemconnector
Afsluitweerstand PROFIBUS M12, busuitvoering
Passieve RS-485-T-verdeler, met één 9-polige D-SUB-stiftconnector en vijf 9-polige D-SUB-busconnectoren
Adapter, 4-polig, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M8, polarisatie: A
Uw voordelen
- Compacte bouwvorm voor ruimtebesparende installaties
- Betrouwbare gegevensoverdracht via koppelingen en kabelverbindingsmodules
- Flexibel gebruik dankzij modules voor verschillende data-interfaces
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en op koper gebaseerde databekabeling
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en databekabeling op basis van koper completeren ons adapterportfolio. U vindt deze producten gesorteerd in de dataconnectors.
Wandcontactdozen
Wandcontactdozen, terminal outlets genoemd, worden gebruikt om een terminal aan te sluiten op een bekabeling. U vindt de kabeldozen ook in de productlijst op deze pagina.