Multimode SFP+ transceiver voor de overdracht van maximaal 10 Gbit/s over 500 m bij golflengten van 850 nm in het uitgebreide temperatuurbereik
Adapter en koppelingen voor de koper- en lichtgeleiderbekabeling
Dankzij adapters en koppelingen bent u zeer flexibel bij het aanpassen van de bekabeling. De montagerailadapters garanderen een veilige aansluiting van uw kabels en een betrouwbare overdracht van data via de interface. In het veld gebruikt u M8-, M12- en ventielstekeradapters. Met afsluitweerstanden voorkomt u op betrouwbare wijze signaalreflecties aan het einde van de bustak in veldbussystemen.
Patchpanel, SC-RJ, railmontage, IP20, 1 steekplaats, busconnector/busconnector, te gebruiken voor glasvezel, multimode glasvezel, PCF- en polymeervezel
Adapter, 3-polig, connector recht M8, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A
Ventielsteker, 3-polig, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Z-diode
Koppeling, set bestaande uit 2 koppelingen voor het verbinden van F-SMA-connectoren
Lichtgeleiderkabel-koppeling, bouwvorm: SC, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht
Ventielsteker, 3-polig, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Z-diode
Ventielsteker, 4-polig, connector recht M12, polarisatie: A, op Ventielsteker A (DESINA), met 1 led, Schakeling: Z-diode
Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, kleur: blauw
Ventielsteker, 5-polig, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, met 2 led's, op Ventielsteker AD (drukschakelaar), met 2 led's
Uw voordelen
- Compacte bouwvorm voor ruimtebesparende installaties
- Betrouwbare gegevensoverdracht via koppelingen en kabelverbindingsmodules
- Flexibel gebruik dankzij modules voor verschillende data-interfaces
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en op koper gebaseerde databekabeling
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en databekabeling op basis van koper completeren ons adapterportfolio. U vindt deze producten gesorteerd in de dataconnectors.
Wandcontactdozen
Wandcontactdozen, terminal outlets genoemd, worden gebruikt om een terminal aan te sluiten op een bekabeling. U vindt de kabeldozen ook in de productlijst op deze pagina.