RJ45-buscontactblok, modulair (Keystone), CAT6, 8-polig, afgeschermd, met kabelaansluiting (LSA), voor litzendraden en massieve aders AWG 26 ... 22
Adapter en koppelingen voor de koper- en lichtgeleiderbekabeling
Dankzij adapters en koppelingen bent u zeer flexibel bij het aanpassen van de bekabeling. De montagerailadapters garanderen een veilige aansluiting van uw kabels en een betrouwbare overdracht van data via de interface. In het veld gebruikt u M8-, M12- en ventielstekeradapters. Met afsluitweerstanden voorkomt u op betrouwbare wijze signaalreflecties aan het einde van de bustak in veldbussystemen.
RJ45-printplaatconnector, bouwvorm: RJ45, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, aansluitmethode: THR-Reflow / THT-golf
Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, materiaal: metaal, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, kleur: zilverkleurig/mat
Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, kleur: paars, Ethernet
RJ45-printplaatconnector, bouwvorm: RJ45, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, aansluitmethode: THT-golf
Cage voor het plaatsen van SFP of SFP+ transceiver
SC-RJ-koppelcontactblok, duplex, voor patchpanels VS-PP-19-1HE-16-F, terminaloutlets VS-TO...F... en datafrontplaten VS-SI-FP-2F, te gebruiken voor de vezeltypen GOF (multimode & singlemode), HCS en polymeer
Ventielsteker, 3-polig, connector haaks M12, polarisatie: A, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, stekerbeeld van de ventielsteker 180° gedraaid
Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, kleur: blauw
Port Guard Security-element
Uw voordelen
- Compacte bouwvorm voor ruimtebesparende installaties
- Betrouwbare gegevensoverdracht via koppelingen en kabelverbindingsmodules
- Flexibel gebruik dankzij modules voor verschillende data-interfaces
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en op koper gebaseerde databekabeling
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en databekabeling op basis van koper completeren ons adapterportfolio. U vindt deze producten gesorteerd in de dataconnectors.
Wandcontactdozen
Wandcontactdozen, terminal outlets genoemd, worden gebruikt om een terminal aan te sluiten op een bekabeling. U vindt de kabeldozen ook in de productlijst op deze pagina.