Adapter en koppelingen voor de koper- en lichtgeleiderbekabeling

Adapter en koppelingen voor de koper- en lichtgeleiderbekabeling

Dankzij adapters en koppelingen bent u zeer flexibel bij het aanpassen van de bekabeling. De montagerailadapters garanderen een veilige aansluiting van uw kabels en een betrouwbare overdracht van data via de interface. In het veld gebruikt u M8-, M12- en ventielstekeradapters. Met afsluitweerstanden voorkomt u op betrouwbare wijze signaalreflecties aan het einde van de bustak in veldbussystemen.

Uw voordelen

  • Compacte bouwvorm voor ruimtebesparende installaties
  • Betrouwbare gegevensoverdracht via koppelingen en kabelverbindingsmodules
  • Flexibel gebruik dankzij modules voor verschillende data-interfaces
19"-verdeler en montagerailadapter

19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en op koper gebaseerde databekabeling

19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en databekabeling op basis van koper completeren ons adapterportfolio. U vindt deze producten gesorteerd in de dataconnectors.

Witte wandcontactdoos

Wandcontactdozen

Wandcontactdozen, terminal outlets genoemd, worden gebruikt om een terminal aan te sluiten op een bekabeling. U vindt de kabeldozen ook in de productlijst op deze pagina.