FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OM4 - Lichtgeleiderkabel-koppeling
1208072

Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: koppeling, kabelaansluiting: recht, kleur: paars, Ethernet

Productdetails








Uw voordelen

hoge betrouwbaarheid door uitgebreide kwaliteitsborgingsmaatregelen
geoptimaliseerde precisie (stabiliteit) door het gebruik van keramische hulzen
veelzijdige gebruiksdoelen door een uitgebreid temperatuurbereik en talloze montagevarianten
optimale compatibiliteit met de spliceboxen van de FDX20-serie
Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2