Overzicht varianten speedstarter

Speedstarter met intuïtieve bediening

De speedstarter is de nieuwe apparaatklasse tussen motorstarter en frequentieomvormer met een uiterst intuïtieve bediening. Deze compacte oplossing biedt alle noodzakelijke functies voor verschillende toerentallen, soft start en veilige stop door safe torque off (STO). De speedstarter (CONTACTRON Speed Starter) biedt een eenvoudig bedrijf met verschillende toerentallen van normale gang, kruipgang en soft start tot en met energie-efficiëntie en hellingfunctie.

Go to Product Detail Page for item 1201696
CSS 1.5-3/3-EMC - Speedstarter
CSS 1.5-3/3-EMC - Speedstarter
1201696

Speedstarter met soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 480 V AC en 1,5 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, driefasige belastingsingang, met geïntegreerd ontstoringsfilter

Go to Product Detail Page for item 1201828
CSS 0.55-3/3-EMC - Speedstarter
CSS 0.55-3/3-EMC - Speedstarter
1201828

Speedstarter met soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 480 V AC en 0,55 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, driefasige belastingsingang, met geïntegreerd ontstoringsfilter

Go to Product Detail Page for item 1201600
CSS 0.37-1/3-EMC - Speedstarter
CSS 0.37-1/3-EMC - Speedstarter
1201600

Speedstarter met soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 230 V AC en 0,37 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, eenfasige belastingsingang, met geïntegreerd ontstoringsfilter

Go to Product Detail Page for item 1201602
CSS 0.55-1/3-EMC - Speedstarter
CSS 0.55-1/3-EMC - Speedstarter
1201602

Speedstarter met soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 230 V AC en 0,55 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, eenfasige belastingsingang, met geïntegreerd ontstoringsfilter

Go to Product Detail Page for item 1201713
CSS 0.25-3/3-EMC - Speedstarter
CSS 0.25-3/3-EMC - Speedstarter
1201713

Speedstarter met soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 480 V AC en 0,25 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, driefasige belastingsingang, met geïntegreerd ontstoringsfilter

Go to Product Detail Page for item 1201494
CSS 0.55-1/3 - Speedstarter
CSS 0.55-1/3 - Speedstarter
1201494

Speedstarter met soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 230 V AC en 0,55 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, eenfasige belastingsingang

Go to Product Detail Page for item 1201613
CSS 0.75-1/3-EMC - Speedstarter
CSS 0.75-1/3-EMC - Speedstarter
1201613

Speedstarter met soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 230 V AC en 0,75 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, eenfasige belastingsingang, met geïntegreerd ontstoringsfilter

Uw voordelen

  • Snelle installatie en inbedrijfstelling van de speedstarter door eenvoudige bekabeling en intuïtief bedieningsconcept
  • Veilig uitschakelen dankzij de geïntegreerde Safe Torque Off functie (STO)​
  • Ruimtebesparing in de schakelkast door de compacte bouwvorm vanaf een bouwbreedte van slechts 35 mm
  • Rendabele oplossing met alle noodzakelijke functies voor verschillende toerentallen en soft start
  • Variabele instelmogelijkheid van het toerental dankzij de analoge ingang

Uw voordelen met onze speedstarters

Speedstarter-varianten op de DIN-rail
Speedstarter wordt met de hand bediend
Speedstarter met aansluiting op de noodstop-functie
Speedstarter in de hand
Speedstarter met pictogrammen van alle belangrijke functies
Speedstarter-varianten op de DIN-rail

De CONTACTRON-speedstarters zijn in veel varianten in de vermogensklassen tussen 0,25 en 1,5 kW verkrijgbaar, met en zonder ontstoringsfilter en met één- of driefasige netingang. Naast beveiliging tegen onopzettelijke wijzigingen van het apparaat kan de CONTACTRON-speedstarter met een individueel instelbare code worden beveiligd. Kies het juiste product voor uw applicatie.

Speedstarter wordt met de hand bediend

Eenvoudige bekabeling en intuïtief bedieningsconcept: de Plug-and-play oplossing maakt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk. Met de positiekeuzeschakelaar/draaischakelaar stelt u de benodigde parameters snel en efficiënt in. CONTACTRON speedstarter – de intuïtief bedienbare oplossing voor een groot aantal motorapplicaties met verschillende toerentallen.

Speedstarter met aansluiting op de noodstop-functie

De CONTACTRON-speedstarter is uniek in zijn apparaatklasse, dankzij de geïntegreerde functie van het Safe Torque Off (STO). Dat betekent voor u veilig en gemakkelijk uitschakelen via twee kanalen zonder verdere contactoren. SIL 3- en PLe-certificeringen waarborgen uw veiligheid.

Speedstarter in de hand

Met een compacte bouwvorm vanaf een bouwbreedte van slechts 35 mm is de CONTACTRON-speedstarter momenteel het smalste apparaat in zijn klasse op de markt. Dankzij de hogere dichtheid in de schakelkast bespaart u extra kosten.

Speedstarter met pictogrammen van alle belangrijke functies

In de speedstarter zijn alle noodzakelijke basisfuncties van de CONTACTRON-motorstarter gecombineerd: opstarten, omkering van de draairichting, overbelastingsbeveiliging en veilige uitschakeling van driefasige asynchroonmotoren. Deze realiseren tot en met vier vaste toerentallen en waarborgen de soft start en soft stop van de motor met volledig aandraaimoment. U kunt de analoge ingang gebruiken om het toerental variabel in te stellen en ook een minimum- en maximumfrequentie voor uw toepassing te definiëren.

CONTACTRON-speedstarter: aansluiten, afstellen, starten

CONTACTRON-speedstarter
CONTACTRON-speedstarter YouTube

Het bedieningsconcept Ervaar het eenvoudige en intuïtieve bedieningsconcept door op de hotspots te klikken.

Interactieve image map: bedieningsunit van de speedstarter - vooraanzicht
CURRENT
Nominale stroominstelling van de motor Via de pijltjestoetsen met vervolgens Bevestiging (reset-toets instellen).
RAMP
Stapsgewijze instelling van de motor via de pijltoetsen met aansluitende bevestiging (set-reset-toets).
RAMP
STATUS
Statusweergave van de motor (draairichting, besturingssignaal, Frequentie, stroom, spanning, vermogen en cos-phi).
SPEED1
Instelling van toerental en draairichting van Speed 1 via de pijltjestoetsen met aansluitende bevestiging (set-reset-toets).
SPEED1
SPEED2
Instelling van toerental en draairichting van Speed 2 via de pijltjestoetsen met aansluitende bevestiging (set-reset-toets).
SPEED2
OPTIES
Verdere optionele parameterinstellingen mogelijk.

Alle functies op een rij Leer de verschillende functies kennen door op de hotspots te klikken.

Interactieve image map: CONTACTRON speedstarter met 6 functiepictogrammen
Safe-Torque-Off
Geïntegreerde safety-functie maakt de toepassing mogelijk in veiligheidsrelevante noodstop-applicaties.
Omkeermotorstart
Omkering van de draairichting door drukknopinstelling direct op het apparaat.
Verschillende toerentallen
De toerentallen kunnen naar wens worden aangepast en gewijzigd.
Hellingfunctie
Een instelbare soft start en soft stop van de motor.
Directe start
Eenvoudige aansturing direct via 24 V-PLC-uitgangskaarten of de 24-V-uitgang van het apparaat.
Motorbeveiliging
Comfortabele bescherming via flexibele nominale stroominstelling van de motor incl. reset-functie op afstand.

Alle functies in één oogopslag Leer meer over de functies door op de hotspots te klikken.

Interactieve image map: CONTACTRON-speedstarter-varianten - zwevend met ventilator en afschermplaat
Varianten met ventilator
Bijzonder servicevriendelijk, dankzij vervangbare ventilator.
Varianten met ventilator
Safe Torque Off (STO)
De CONTACTRON-speedstarter is uniek in zijn apparaatklasse, dankzij de geïntegreerde functie van het Safe-Torque-Off (STO). Dat betekent voor u veilig en gemakkelijk uitschakelen via twee kanalen zonder verdere contactoren. SIL3- en PLe-certificeringen garanderen uw veiligheid.
Safe Torque Off  (STO)
Intuïtief bedieningsconcept
Dankzij de eenvoudige bedieningsunit, bestaande uit een draaischakelaar, drie toetsen en een display, kunnen alle noodzakelijke instellingen bijzonder intuïtief worden uitgevoerd.
Intuïtief bedieningsconcept
Push-in Technology
Vederlicht insteken: profiteer van de voordelen van de directe push-in insteekveerdruktechniek: tot 50 % gereduceerde steekkrachten en bekabelen zonder gereedschap.
Push-in Technology
Railmontage
De apparaten kunnen zonder gereedschap op de DIN-montagerail worden gemonteerd en gedemonteerd.
Railmontage
Achterwandmontage
Dankzij de montage-inrichting kunnen de apparaten klassiek frontaal of zijdelings aan de achterwand worden bevestigd.
Achterwandmontage
Ruimtebesparing in de schakelkast
Met een compacte bouwvorm vanaf een bouwbreedte van slechts 35 mm is de CONTACTRON-speedstarter momenteel het smalste apparaat in zijn klasse op de markt. Dankzij de hogere dichtheid in de schakelkast bespaart u extra kosten.
Ruimtebesparing in de schakelkast
Varianten met koellichaam
Slijtagevrije en geruisloze koeling van de apparaten.
Varianten met koellichaam
Vermogensklasse 0,25 – 1,5 kW
De CONTACTRON-speedstarters zijn in veel varianten in de vermogensklassen tussen 0,25 en 1,5 kW verkrijgbaar.
Afschermplaat voor besturingskabels
Afschermplaten voor besturingskabels voor 35 en 45 mm brede CONTACTRON-speedstarters.
Afschermplaat voor besturingskabels
Afschermplaat voor uitgaande motorkabels
Optionele montage op de afschermplaat voor besturingskabels voor de plaatsing van de afscherming van de uitgaande motorkabels.
Afschermplaat voor uitgaande motorkabels
Speedstarter met intuïtieve bediening
CONTACTRON-speedstarter

De speedstarter is de nieuwe apparaatklasse tussen motorstarter en frequentieomvormer met een uiterst intuïtieve bediening. Deze compacte oplossing biedt u alle noodzakelijke functies voor verschillende toerentallen, soft start en veilig stoppen door Safe Torque Off.

Brochure downloaden
CONTACTRON-speedstarter - twee apparaattypes