CSS 0.55-1/3-EMC - Speedstarter
1201602

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Speedstarter met soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 230 V AC en 0,55 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, eenfasige belastingsingang, met geïntegreerd ontstoringsfilter

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten