Welkom in het All Electric Society Park

Duurzamel wereld van morgen, technologie van vandaag.
Overzicht van het All Electric Society Park en de elektrische energiestroom

Beleef, ontdek en verken de toekomst:

Hoe betrouwbaar zijn hernieuwbare energiebronnen? Waar halen we energie vandaan, wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait? Waarom zijn er verschillende manieren om een elektrische auto op te laden? En hoe komt de groene stroom eigenlijk in de auto, in een gebouw of in de productie terecht?

Antwoorden op deze en andere interessante vragen zijn te vinden in ons All Electric Society Park: ervaar bij ons in Blomberg hoe energie opgewekt, opgeslagen en verdeeld wordt en hoe het energieverbruik geoptimaliseerd wordt – en hoe al deze gebieden met elkaar samenhangen.

Eerste indrukken van het All Electric Society Park

All Electric Society Park
Mensen voor een windgondel in het All Electric Society Park
Een vrouw en een man voor een monitor in het All Electric Society Park
Een man en twee kinderen bij een interactiemuur in All Electric Society Park
Nachtopname van het All Electric Society Park met windtree en solartracker

Plan uw bezoek bij ons

  • Openingstijden All Electric Society-paviljoen en kubussen: maandag t/m zondag van 7.00 – 21.00 uur.
  • Het terrein van het All Electric Society Park is vrij toegankelijk en kan te allen tijde worden bezocht.
  • Toegang: het bezoek is gratis.
  • Doelgroep: het park is geschikt voor alle leeftijdsgroepen. De uitleg van de toepassingen is met name bedoeld om kinderen en niet-gespecialiseerde bezoekers te helpen de onderwerpen rondom de All Electric Society te begrijpen.
  • Adres: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Overzicht All Electric Society Park

Interactieve Image-Map: plattegrond All Electric Society Park
Energy Storage
Onze batterijopslag slaat overtollige hernieuwbare energie op. Die wordt gebruikt als de zon niet schijnt, de wind niet waait of er een grote vraag naar energie is. Betrouwbare aansluit- en automatiseringstechniek integreert batterijopslag optimaal in de energievoorziening.
Daarvoor heeft Phoenix Contact de oplossingen
Energy Storage
Power-to-X
Door de conversie van elektrische energie in waterstof wordt de energie opgeslagen. Het proces wordt elektrolyse genoemd. De opgeslagen energie wordt gebruikt wanneer er geen hernieuwbare energie kan worden opgewekt. Procesbewaking en -automatisering zijn cruciaal voor een betrouwbare werking.
Deze oplossingen van Phoenix Contact helpen daarbij
Power-to-X
Thermodynamical Center
De thermische energieverdeling zorgt ervoor dat alle gebouwen in het All Electric Society Park worden voorzien van verwarming en koeling. Hier laten we het verwarmings- en koelcircuit zien en leggen we uit hoe je kunt verwarmen met een ijsopslag. Intelligente gebouwenautomatisering zorgt voor een optimale klimaatregeling.
Deze oplossingen van Phoenix Contact helpen daarbij
Thermodynamical Center
Water and Environment
Een duurzame wereld heeft meer nodig dan alleen hernieuwbare elektriciteit. We moeten alle waardevolle hulpbronnen verantwoord gebruiken. In het All Electric Society Park gebruiken we daarom geautomatiseerde en vraaggestuurde irrigatie. Hier leggen we uit hoe het werkt.
Daarvoor heeft Phoenix Contact de oplossingen
Water and Environment
Wind Power
In het All Electric Society Park staat een echte windgondel. Hier laten we zien waar een windturbine tegen bestand is bij storm en sneeuw. Om ervoor te zorgen dat de elektriciteit nog steeds betrouwbaar wordt opgewekt, worden de systemen bewaakt. Daardoor is een vroegtijdige reactie op de weersomstandigheden mogelijk.
Daarvoor heeft Phoenix Contact de oplossingen
Wind Power
Solar Power
Zonne-energie is de bron van de duurzame elektriciteit in het All Electric Society Park. Er zijn solarmodules op alle daken, op de gevels van het paviljoen en zelfs in de bestrating. Om de energietransitie te laten slagen, moet zonne-energie snel en betrouwbaar aan het elektriciteitsnet worden geleverd.
Deze oplossingen van Phoenix Contact helpen daarbij
Solar Power
Substation
Het lokale transformatorstation levert de hernieuwbare elektriciteit aan het All Electric Society Park. Twee transformatoren zorgen voor de juiste frequentie en spanning. In het geval van een uitval zouden we geen elektriciteit meer hebben. Lokale transformatorstations worden digitaal bewaakt om storingen snel te herkennen en te verhelpen.
Daarvoor heeft Phoenix Contact deze oplossingen
Substation
Power Center
De elektrische energieverdeling zorgt ervoor dat het All Electric Society Park van stroom wordt voorzien. De uitdaging is om het elektriciteitsnet stabiel te houden ondanks decentrale voeding. Hier laten we zien dat de juiste balans tussen energieopwekking en -gebruik cruciaal is.
Daarvoor heeft Phoenix Contact de oplossingen
Power Center
Elektromobiliteit
Elektromobiliteit is een belangrijke component op weg naar een duurzame toekomst. Hier laten we zien hoe energie in de elektrische auto terechtkomt en niet altijd alleen maar gebruikt hoeft te worden om te rijden. Krachtige laadtechniek maakt elektromobiliteit geschikt voor dagelijks gebruik.
Daarvoor heeft Phoenix Contact de oplossingen
Elektromobiliteit
All Electric Society Paviljoen
Het paviljoen van de All Electric Society is het ideale startpunt voor het bezoek. Hier leggen we de toekomstvisie van de All Electric Society uit. Sectorkoppeling is daarbij belangrijk. Want daardoor ontstaat een compleet systeem van mobiliteit, infrastructuur, industrie en energie dat alleen hernieuwbare energie gebruikt.
Meer informatie over de All Electric Society
All Electric Society Paviljoen

Het All Electric Society Park is zo ontworpen dat je het zelf kunt ontdekken. Hiervoor zijn verschillende informatiebronnen beschikbaar.

Je vindt het volgende op de monitoren in de glazen kubussen en in het paviljoen:

  • Overzicht van het All Electric Society Park met alle energie- en gegevensstromen en informatievensters in de "PARK"-weergave.
  • Uitlegvideo's over het thema cubes in de "CUBE"-weergave.
  • Gedetailleerde technische informatie via de "EXPERTS"-weergave.

Het zijn aanraakschermen, dus je kunt kiezen wat je wilt zien. In de glazen kubussen zijn interacties ingebouwd die passen bij het thema. Met deze speelse elementen kun je zelf uitproberen wat de techniek in de All Electric Society allemaal kan.

QR-codes zijn te vinden op de verschillende objecten in het park. Deze kunnen worden gescand met een smartphone om extra informatie over het object te verkrijgen.

De beste plek om je bezoek te beginnen is het All Electric Society Paviljoen. Je bent vrij om de andere stations te kiezen.

Wat is de All Electric Society?

In de All Electric Society wordt alleen regeneratief opgewekte elektrische energie gebruikt. Daarbij betekent duurzaam handelen niet automatisch dat er dingen niet mogen. Het gaat erom natuurlijke hulpbronnen optimaal te benutten en voor iedereen op aarde in dezelfde mate ter beschikking te stellen.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de sectorkoppeling: de verbinding van alle relevante gebieden van leven en werken, zoals mobiliteit, energie, infrastructuur en industrie, tot één systeem. Hierbij wordt energie naar behoefte en geautomatiseerd verdeeld. Zodat er altijd energie beschikbaar is waar nodig.

Een geweldig idee voor de toekomst, compact gepresenteerd

All Electric Society Park 's nachts verlicht
Windgondel in het All Electric Society Park
Overzicht bezochte All Electric Society Park
Solartracker in All Electric Society Park
Schakelkast in het All Electric Society Park
All Electric Society Park 's nachts verlicht

Dat is iets groter dan een voetbalveld. Met het All Electric Society-paviljoen als middelpunt van het park wordt duidelijk wat de All Electric Society bij Phoenix Contact betekent en hoe sectorkoppeling bijdraagt aan een optimale stroom van regeneratieve energie.

Windgondel in het All Electric Society Park

De windgondel zorgt ervoor dat de windturbine op grote hoogte kan werken. Normaal gesproken is dit gevoelige gebied alleen toegankelijk voor specialisten, maar in ons park heeft u niet alleen de mogelijkheid om het machinehuis van dichtbij te bekijken, maar ook om het te betreden.

Overzicht bezochte All Electric Society Park

Op het terrein kunnen in interactieve glazen kubussen de themavelden van de All Electric Society op speelse wijze worden ervaren. Alle kubussen zijn intelligent met elkaar verbonden. Dit betekent dat altijd bekend is hoeveel energie er beschikbaar is en waar die nodig is.

Solartracker in All Electric Society Park

Ongeveer 550 solarmodulen in het All Electric Society Park zorgen ervoor dat het volledig van regeneratieve energie kan worden voorzien. Naast dakmodulen of in ramen geïntegreerde solarmodulen is er 26 m² beloopbare solarbestrating in de wandelpaden geïntegreerd.

Schakelkast in het All Electric Society Park

Verbinden alles met elkaar in het All Electric Society Park. Elektriciteit stroomt daarbij door kabels met een totale lengte van 7 km. De overige 12 km kabel is nodig voor de dataverbinding.

All Electric Society Park – Making Off

FAQ's

Dobbelsteen met vraagteken
Dobbelsteen met vraagteken
Parkeerplaatsen met laadpalen voor elektrische auto's bij het All Electric Society Park
Dobbelsteen met vraagteken
Dobbelsteen met vraagteken
Dobbelsteen met vraagteken

Ja. Toegang is ook mogelijk met rolstoelen, kinderwagens, enz.

Dobbelsteen met vraagteken

Nee. In het All Electric Society-park worden de grondbeginselen voor een duurzame en leefbare wereld zo uitgelegd dat de technische oplossingen ook zonder voorkennis te begrijpen zijn.

Parkeerplaatsen met laadpalen voor elektrische auto's bij het All Electric Society Park

Ja, daarvoor staan AC-laadpalen type 2 met 22 kW (32 A/400 V, tegen vergoeding) ter beschikking. Deze laadpalen bieden de mogelijkheid om spontaan op te laden met behulp van een betaalkaart of tegen een overeengekomen roamingtarief.

Plattegrond van de parkeermogelijkheden downloaden
Dobbelsteen met vraagteken

Reken op 60 tot 90 minuten voor uw bezoek, zodat u alles op uw gemak kunt bekijken. Natuurlijk hangt dit af van hoeveel u geïnteresseerd bent in de individuele onderwerpen.

Dobbelsteen met vraagteken

De toiletten bevinden zich in de kelder van het All Electric Society Paviljoen. Toegang is via de buitentrap aan de zijkant van het gebouw.

Rolstoelgebruikers moeten aanbellen bij de deur van de trap op de begane grond van het paviljoen. Daarna maken we de weg naar de lift mogelijk.