Toepassingsvoorbeeld ·
21-08-2024

All Electric Society – zo wordt de sectorkoppeling tot stand gebracht Flexibiliteit dankzij batterijopslagsysteem en energiemanagement.

Sectorkoppeling All Electric Society

In het kort

Industriële bedrijven maken steeds meer gebruik van hernieuwbare energie om kosten te besparen en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. De volatiliteit van de stroomopwekking vormt hier een uitdaging. Er is een effectief energiemanagementsysteem nodig om overtollige energie op te slaan en te gebruiken tijdens piekbelastingen. Anders zullen de energiekosten stijgen.

Een voorbeeld is het All Electric Society Park van Phoenix Contact, dat flexibiliteit en efficiëntie bereikt door een centrale grootschalige batterijopslag. Dit opslagsysteem compenseert vermogenspieken en maakt een duurzaam gebruik van zonnestroom mogelijk.

Witte zeecontainer waarin een batterijopslagsysteem is ondergebracht

Batterijopslagsysteem in het All Electric Society Park van Phoenix Contact in Blomberg

Alle mogelijkheden benutten

Om kosten te besparen en duurzaamheidsdoelstellingen te halen, richten industriële bedrijven zich steeds meer op hernieuwbare energie. Maar let op: duurzaamheid wordt weliswaar verbeterd door stroom te gebruiken van de PV-installaties van het bedrijf. De volatiliteit van de stroomopwekking uit hernieuwbare bronnen staat echter meestal haaks op de behoeften van continue industriële processen. De droom van groene, schone energie voor een duurzame, klimaatneutrale en efficiënte productie dreigt snel in duigen te vallen.

Zonder een effectief energiemanagementsysteem kan overtollige energie niet op een holistisch geoptimaliseerde manier worden opgeslagen en niet efficiënt worden gebruikt tijdens piekbelastingen. Dit kan leiden tot hoge energiekosten. Bedrijven worden gedwongen om dure stroom uit het net te gebruiken als hun eigen energieopwekking ontoereikend is. Als de flexibiliteit van de batterijopslag niet op een holistisch geoptimaliseerde manier wordt gebruikt, blijft het potentieel voor kostenverlaging en efficiëntieverhoging vaak onbenut of wordt het op zijn minst slechts gedeeltelijk benut.

Een kijkje in het All Electric Society Park van Phoenix Contact in Blomberg helpt om het onderwerp te visualiseren: veel eigen stroom opwekken en zo onafhankelijk mogelijk zijn is het belangrijkste doel van het All Electric Society Park. Daarbij moet de stroom afkomstig zijn uit milieuvriendelijke bronnen. Een sterk geoptimaliseerd en tegelijkertijd zeer flexibel energiesysteem is hiervoor essentieel.

Het werkt niet zonder batterijopslag

De stille ster van deze flexibiliteit is de centrale grootschalige batterijopslag. Vergeleken met het kleurrijke design van de Windtree en de chique glazen gevel van het moderne, doorschijnende bezoekerscentrum is het nogal onspectaculair. Maar: zonder deze werkt het niet. Het is namelijk essentieel voor de flexibiliteit van de energiestromen in het All Electric Society Park.

Holger Krings, Dipl.-Ing. bij Phoenix Contact, hielp bij het plannen van het energiesysteem van het All Electric Society Park en configureerde het gebruik van de batterijopslag: "In de praktijk bieden veel energiesystemen op locatie flexibele gebruiksmogelijkheden voor overtollige zonnestroom. Maar deze zijn vaak niet voldoende. Als er niet genoeg flexibiliteit is in de exploitatie van het gebouw, zijn batterijopslagsystemen meestal de beste oplossing."

In het All Electric Society Park is de huidige behoefte 1,2 MWh. De centrale grootschalige batterijopslag is ondergebracht in een batterijopslagcontainer en bevat 78 batterijmodules en een centrale omvormer. Hierdoor kan een vermogen tot 1 MVA worden opgeroepen, afhankelijk van de vereisten. Dit is vooral nuttig om bijvoorbeeld vermogenspieken te compenseren als gevolg van High Power Charging in het nabijgelegen elektromobiliteitlaadpark.

Een andere, kleinere batterijopslag met 225 kVA direct in het laadpark vult het opslagsysteem aan en functioneert voornamelijk als een vermogensversterker. Omgekeerd kan de uit PV gewonnen overtollige energie in de opslag worden geladen en later beschikbaar worden gesteld. In totaal tot 1,5 MWh voor beide opslagsystemen samen. Dit verhoogt het duurzame gebruik van de regeneratief opgewekte stroom en vergroot de mogelijkheden voor efficiënt energiemanagement aanzienlijk.

Opbouw batterijopslagsysteem met besturingscomponenten

Batterijopslagsystemen omvatten een breed scala aan componenten van verschillende categorieën

De voordelen van belastingsmanagement

Gebruik van dynamische stroomtarieven
Batterijopslagsystemen kunnen worden gebruikt om bij gunstige stroomtarieven uit het net te laden. Deze energie kan worden gebruikt in tijden van hoge tarieven. Dit is niet noodzakelijk gekoppeld aan het doel van duurzaamheid, maar kan economisch interessant zijn. Als het prijsverschil groot genoeg is, kan de aanschaf van een batterijsysteem alleen al de moeite waard zijn.

Vermindering van belastingspieken (peak shaving)
Om hoge kosten door plotseling hoog stroomverbruik tijdens de pieken te voorkomen, is het zinvol om het stroomverbruik op het netaansluitpunt te bewaken. Dit geldt voor netaansluitingen met registrerende vermogensmeting (RLM), die de norm zijn voor industriële bedrijven en veel commerciële bedrijven. Hier kan het batterijopslagsysteem helpen om het vermogen van elk 15 minuten-interval binnen de afgesproken limieten te houden.

Boostvermogen voor lokale verbruikspieken
Het leveren van boostvermogen is vergelijkbaar met peak shaving. Dit dient vooral om lokaal ontoereikende infrastructuurprestaties te compenseren. Tegelijkertijd helpt het om potentieel dure vermogenspieken bij de netaansluiting te voorkomen, d.w.z. het heeft ook een peak shaving-effect. HPC-laadinfrastructuur wordt vaak in de eerste plaats mogelijk gemaakt omdat de bestaande infrastructuur dikwijls niet voldoende gedimensioneerd is.

Levering van regelvermogen voor het openbare net
Hoewel dit gepaard gaat met aanzienlijk hogere wettelijke vereisten, kan deelname aan de regelvermogensmarkt ook interessant zijn bij grote batterijopslagsystemen. Aan de andere kant sluit dit gelijktijdig intern gebruik voor andere doeleinden grotendeels uit.

Afvlakken van vermogenspieken

Dankzij de batterijopslag in het All Electric Society Park in Blomberg kunnen vermogenspieken gericht worden gecompenseerd. Ze helpen om potentieel ongeveer 200.000 euro per jaar te besparen. Er kan ook een lagere vermogenslimiet worden overeengekomen met de netwerkbeheerder op het overdrachtspunt naar het openbare net. Ongeplande vermogenspieken zijn in de loop der jaren aanzienlijk duurder geworden. 200 EUR/kW piekvermogen is niet ongewoon. In het geval van ongeplande 1 MVA aan vermogenspiek zou afhankelijk van de oorzaak bijv. het vermelde bedrag in rekening gebracht kunnen worden.

Of stelt u zich voor dat een bezoeker zijn/haar elektrische auto 15 minuten lang oplaadt met 50 kW terwijl de contractuele vermogenslimiet al is bereikt of overschreden. Dit proces kost EUR 10.000, maar kan nauwelijks worden geëist van de bezoeker.

Samenvattend kan worden gezegd dat een centrale batterijopslag helpt om kosten te besparen en het bedrijf duurzamer te maken. Het is belangrijk dat de batterijopslag correct gedimensioneerd is. Het laad- en ontlaadvermogen hangt af van de capaciteit. In het beste geval is het systeem modulair uitbreidbaar en kan het in de toekomst worden aangepast aan energie- en vermogensbehoefte. Een onafhankelijk energiemanagementsysteem is essentieel om optimaal gebruik te maken van de flexibiliteit van de opslag en om het energiesysteem als geheel te optimaliseren.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Kom in contact met onze experts

"We geven u graag advies over de All Electric Society en sectorkoppeling."

Overige bijdragen