-
veiligheidsplanning
Planning van de activiteiten die nodig zijn om de functionele veiligheid (FS) van de installatie te bereiken, met inbegrip van o.a. verificatie en validatie. -
Risicobeoordeling
Systematisch alle risico's in kaart brengen en evalueren en maatregelen vaststellen om die risico's afdoende te beperken. -
Toewijzing beschermingsniveau
Toewijzing van de geplande maatregelen aan individuele beschermingsniveaus en bepaling van het vereiste SIL voor veiligheidsfuncties. -
Management functionele veiligheid
Opzetten van een beheersysteem voor de controle van de veiligheidslevenscyclus en voor de planning van de middelen. -
Beoordeling functionele veiligheid
Terugkerende beoordeling of veiligheidsplanning en management van de functionele veiligheid correct zijn toegepast.
Functionele veiligheid in de procesindustrie De procesindustrie stelt de hoogste eisen aan veiligheid en beschikbaarheid. Phoenix Contact ondersteunt u met gecertificeerde oplossingen en uitgebreide expertise bij de implementatie van IEC 61511.
Bij het plannen, opzetten en exploiteren van veilige procesinstallaties en machines vormen de huidige richtlijnen en wetten het kader waaraan men zich dient te houden. Hiervan afgeleid geven normen de minimumstand van de techniek weer waaraan moet worden voldaan. De normenreeks IEC 61511 regelt de toepassing van de functionele veiligheid van installaties in de procesindustrie.
De ontwerpers, fabrikanten en exploitanten van systemen zijn evenzeer verantwoordelijk voor de uitvoering als de afdeling systeemintegratie, die de functionele veiligheid implementeert. Veranderingen in de eisen vereisen een regelmatige aanpassing van de verificatiedocumenten, de processen en van de opleiding van het personeel. Wijzigingen en de integratie van subeenheden in bestaande systemen maken echter ook voortdurend testen noodzakelijk.
Wij bieden u:
- Veilige componenten voor veiligheidstoepassingen in procesinstallaties, gecertificeerd volgens IEC 61508 en IEC 61511
- ATEX-gecertificeerde, robuuste veiligheidstechniek voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar
- Veilige diagnose en eenvoudige proof-test volgens IEC 61508
Toepassingen
In de procesindustrie is er een grote verscheidenheid aan potentiële gevaren voor mensen, eigendommen en het milieu. Om deze gevaren tot een minimum te beperken, houden de besturings- en controlefuncties de procesbesturingssequenties in stand. De installaties worden beveiligd met geïntegreerde veiligheidssystemen.
Producten
Voor functionele veiligheidstoepassingen in de procesindustrie biedt Phoenix Contact een breed assortiment SIL-gecertificeerde producten, van veilige koppelrelais tot veilige besturingen.
Normen en richtlijnen Eisen aan de vormgeving van beveiligingsfuncties in de procesindustrie
Voor de basisvereisten voor de veilige werking van installaties in de procesindustrie zijn er specifieke ontwerprichtsnoeren met betrekking tot functionele veiligheid. De internationaal geharmoniseerde procedure voor procesbesturingstechnische veiligheidsinrichtingen wordt beschreven in IEC 61511. Een essentieel onderdeel hiervan is de veiligheidslevenscyclus in combinatie met management van de functionele veiligheid. De afzonderlijke fasen zijn nauw met elkaar verbonden en maken het mogelijk alle eisen gedurende de gehele levenscyclus van de veiligheidsuitrusting in het oog te houden.
Veiligheidslevenscyclus Informatie voor planning, systeemintegratie, werking
-
Specificatie van veiligheidsvereisten
Specificatie van de eisen voor het veiligheidssysteem, met inbegrip van de veiligheidsfuncties. -
Validatieplanning
Planning van de activiteiten die nodig zijn om de gespecificeerde veiligheidsfuncties te testen. -
Ontwerp en planning van het veiligheidssysteem
Gedetailleerde planning van de implementatie van de veiligheidsvereisten en de veiligheidsfuncties, bewijs van de veiligheidsintegriteit. -
Montage en inbedrijfstelling
Installatie van het veiligheidssysteem en inbedrijfstelling. -
Validatie
Voer de functionele test uit op basis van de valideringsplanning en toon aan dat het risico volgens de risicobeoordeling voldoende is beperkt.
-
Werking en wijziging
Handhaving van de functionele veiligheid tijdens exploitatie en wijzigingen aan de installatie. -
Buitenbedrijfstelling
Deactivering en volledige verwijdering van beveiligingsfuncties die niet langer nodig zijn.
Procesveiligheid Naleving van de huidige wettelijke voorschriften
In de procesindustrie zijn er verschillende potentiële gevaren voor mens en milieu. Om deze gevaren tot een minimum te beperken, moet worden voldaan aan de eisen van IEC 61511. IEC 61511 voorziet in een management van de functionele veiligheid om systematische fouten te voorkomen. Om toevallige fouten te beheersen, moeten de veiligheidsfuncties correct zijn ontworpen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de eisen inzake explosiebeveiliging. De toenemende beperking door de wetgeving en het groeiende aantal veiligheidsvoorschriften vereisen een goed begrip van de grondbeginselen van explosiebeveiliging.
De weg naar een veilige procesinstallatie Uitvoering van het beheer van de functionele veiligheid
De levenscyclus van de veiligheid illustreert het proces:
Een gedetailleerde en goed gedocumenteerde risicoanalyse vormt de basis voor een veilige procesinstallatie. Op basis hiervan kunnen dan in de afzonderlijke fasen de volgende documenten worden opgesteld:
- Specificatie veiligheidsvereisten
- Ontwerp van de hardware en SIL-verificatie
- Softwaredocumentatie
- validatie van de veiligheidsfuncties
Indien deze fasen worden doorlopen zonder planning en zonder een geschikt beheerssysteem, kunnen systematische fouten binnensluipen. Deze fouten kunnen onopgemerkt blijven totdat zich een gevaar voordoet. Daarom begint de weg naar een veilige procesinstallatie al vóór de risicoanalyse (incl. HAZOP). Om systematische fouten tijdens de afzonderlijke fasen te voorkomen, hebben fabrikanten en exploitanten van installaties een management van de functionele veiligheid nodig.
FAQ Veelgestelde vragen over machineveiligheid
1. Wat is IEC 61511?
IEC 61511 is een internationale norm die de vereisten voor functionele veiligheid in de procesindustrie definieert. Het reguleert de complete veiligheidslevenscyclus van veiligheidsgerelateerde systemen zoals SIS (Safety Instrumented Systems).
2. Voor welke branches is IEC 61511 relevant?
De norm is gericht op bedrijven in de procesindustrie, bijv. chemie, farmaceutica, olie en gas, voedselproductie en water-/afvalwaterbeheer.
3. Wat is het verschil tussen IEC 61508 en IEC 61511?
IEC 61508 is de overkoepelende norm voor functionele veiligheid in alle industrieën. IEC 61511 is branchespecifieke afgeleid voor de procesindustrie en is gebaseerd op de principes van IEC 61508.
4. Welke producten van Phoenix Contact voldoen aan IEC 61511?
Phoenix Contact biedt veilige koppelrelais, scheidingsversterkers, VIP I/O-marshalling en ATEX-gecertificeerde componenten die voldoen aan de vereisten van IEC 61511.
5. Hoe ondersteunt Phoenix Contact de implementatie van IEC 61511?
Naast gecertificeerde producten biedt Phoenix Contact trainingen, webinars en individueel advies over de normconforme implementatie van functionele veiligheid in de procesindustrie.
6. Wat betekent SIL (Safety Integrity Level)?
SIL beschrijft de betrouwbaarheid van een veiligheidsgerelateerd systeem. IEC 61511 definieert vier SIL-niveaus, waarbij SIL 4 het hoogste veiligheidsniveau is.
7. Wat gebeurt er tijdens een noodstop (ESD)?
Een noodstop staat voor het een veilige uitschakeling in geval van gevaar. Wanneer zich in procesinstallaties noodsituaties voordoen, is de bescherming van mens en milieu van het grootste belang. Om de gevaren tot een minimum te beperken, is het o.a. noodzakelijk om getroffen systemen onmiddellijk af te sluiten. In dat geval grijpt het noodstopsysteem (ESD) in. Veilige koppelrelais van Phoenix Contact schakelen in geval van nood getroffen toepassingen veilig uit.
8. Wat zijn zogenaamde fire-and-gas-systemen?
De term fire-and-gas betekent dat waarschuwingssystemen in een vroeg stadium worden ingeschakeld. Naast het noodstopsysteem is in de procesindustrie ook een brand- en gassysteem vereist. Als er brand ontstaat of explosieve gassen ontsnappen, is een vroegtijdige waarschuwing voor gevaar noodzakelijk. Veilige koppelrelais van Phoenix Contact schakelen in geval van nood veilig sirenes en waarschuwingslichten in.