Vulpeilbewaking Zorg voor permanente bewaking van de vulstatus van uw tanks met SIL-gecertificeerde technologie en toelating tot Ex.

Niveaubewaking van verschillende tanks

Uitdaging


Twee arbeiders bij een tank in een procesinstallatie.

Betrouwbare niveaubewaking

Tankfarms bestaan meestal uit tanks van verschillende grootte met soms een inhoud van wel meer dan 30.000 m³. Voor een betrouwbare bescherming van het milieu is een continue bewaking voor het vullen en legen van de tanks, inclusief een functioneel veilige overloopbeveiliging, nuttig.

Oplossing


Verschillende tanks in een procesinstallatie

Meetwaarden kosteneffectief en veilig over lange afstanden overdragen

Met onze oplossing voor niveaubewaking houdt u niet alleen het vulniveau voortdurend in het oog, maar ook andere meetwaarden zoals temperatuur en druk. Een systeem dat uit verschillende sensoren bestaat, deels in de Ex-omgeving, neemt de desbetreffende meetwaarden op.

Om de Ex- en niet-Ex-signalen te kunnen doorgeven en verwerken, en dus snel te kunnen reageren, werken wij voor u het juiste oplossingsconcept uit, bestaande uit besturings-, communicatie- en aansluittechniek, ook SIL-conform.

Directe herkenning van afwijkingen

Functioneel veilige sensoren registreren het niveau en melden een toestand die gevaar oplevert.

Met veilige grenswaarderelais wordt de aansturing van de ingangsklep onderbroken. Door de op veerdruk werkende veiligheidskleppen wordt de toevoer tot de tank betrouwbaar gestopt en voorkomen dat deze overloopt.

Topologische structuur van het niveaubewakingssysteem

Schaalbare automatiseringsmodulen voor de tankbewaking

Met een breed productenprogramma SIL-gecertificeerde techniek voor functionele veiligheid, Ex i-scheidingsversterkers en modulaire besturingssystemen realiseert u een efficiënte vulpeilregeling. Behalve de niveauregeling wordt er een overloopbeveiliging geïnstalleerd, die in geval van nood een veiligheidsklep aanstuurt en de toevoer naar het tank betrouwbaar stopzet.

Interactieve beeldkaart: topologische structuur van een niveaubewakingssysteem
PLC-besturingen
Voor IEC 61131-3 en hogere programmeertalen
Meer over PLC-besturingen
PLC-besturingen
I/O-systemen
Voor beschermklassen IP20 en IP65/67
Meer over I/O-systemen
I/O-systemen
Scheidingsversterkers met functionele veiligheid en explosiebeveiliging
De Ex i-scheidingsversterkerfamilies MACX Analog Ex en MACX Safety Ex zijn ATEX- resp. IECEx-toegelaten en standaard SIL-gecertificeerd. MACX Analog Ex biedt u één- en tweekanaals Ex i-signaalscheidingsmodulen op een bouwbreedte van slechts 12,5 mm.
Meer over scheidingsversterkers
Scheidingsversterkers met functionele veiligheid en explosiebeveiliging
Veilige koppelrelais
Voor veilig in- en uitschakelen bieden wij u een gecertificeerd koppelrelais met gedwongen contacten aan.
Meer over veilige koppelrelais
Veilige koppelrelais
Interactieve beeldkaart: topologische structuur van een niveaubewakingssysteem
Links aansluitbare veiligheidsbesturing SPLC 1000
Veilige automatisering met de AXC F XT SPLC 1000.
Meer lezen
Links aansluitbare veiligheidsbesturing SPLC 1000
Axioline Smart Elements
Axioline Smart Elementen voor universeel en flexibel gebruik.
Meer lezen
Axioline Smart Elements

Contact

Bastiaan Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Ik adviseer je graag over schaalbare oplossingen voor geïntegreerde niveaubewaking.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.