Regelen en schakelen in de utiliteitsbouw
Ons gebouwbeheersysteem is een platform voor alle centrale elementen van de digitale infrastructuur van het gebouw. Als onderdeel van het COMPLETE line-programma biedt Emalytics een op IoT gebaseerd framework voor de op de behoeften afgestemde besturing, evaluatie en verwerking van gegevens uit alle subinstallaties.
Met het gebouwmanagementsysteem Emalytics kunt u alle toepassingen, zoals IT-security, ruimteautomatisering, HVAC of voedingsconcepten, programmeren vanaf één centrale locatie. En alles tijdens de lopende exploitatie – zonder beperkingen.
Met de Building-IoT-Controller ILC 2050 BI automatiseert u uw gebouw efficiënt. De uitbreiding met passende I/O-componenten maakt de eenvoudige opbouw van een modulair automatiseringsstation mogelijk voor vrijwel alle taken in de omgeving van de gebouweninfrastructuur.
Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers waarborgen een storingsvrije signaaloverdracht in de M&R-techniek.
Relais zijn elektrisch aangestuurde schakelaars die vele functies in de automatisering overnemen.
Motorstarters schakelen en keren motoren snel en betrouwbaar, stil en zonder slijtage. Wij bieden u motorstarters voor het schakelen en omkeren van asynchroonmotoren, maar ook voor DC-motoren.