Montagerail-busconnector (TBUS), 5-polig, voor doorverbinding van de voedingsspanning, opklikbaar op NS 35/...-montagerail volgens EN 60715
Systeemcomponenten en toebehoren voor scheidingsversterkers
Systeemcomponenten en toebehoren maken twee productfamilies tot één systeem. Gebruik bijvoorbeeld de modulaire montagerail-busconnector als flexibele systeemoplossing voor de voedingsbrug. De montagerail-busconnector vereenvoudigt de installatie, een systeemuitbreiding of een modulevervanging ook tijdens bedrijf. Overig toebehoren, zoals programmeeradapters en doorgangsklemmen, rondt het portfolio af.
Programmeeradapter met USB-interface, voor het programmeren met software. De USB-driver is bij de softwareoplossingen van de te programmeren producten, zoals bijvoorbeeld meetwaardeomvormers of motormanagers, inbegrepen.
Primair geschakelde voeding, QUINT POWER, schroefaansluiting, railmontage, voeding van apparaten via de montagerail-connector TBUS mogelijk, beschermende coating, ingang: 1 fase, uitgang: 24 V DC/2,5 A
Setpointpotentiometer, voor het individueel genereren van instelwaarden, weerstandswaarde 10 kΩ
Montagerail-busconnector voor montage in de montagerail. Universeel voor TBUS-behuizingen. Vergulde contacten, 5-polig
MCR-voedingsklem voor het voeden van meerdere MINI Analog-modulen via de T-busconnector, met schroefaansluiting, stroomopname tot max. 2 A
Voedings- en foutmeldingsmoduul met schroefaansluiting, inclusief bijbehorende montagerail-busverbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Bluetooth-adapter met Micro-USB- en S-poort-interface voor draadloze communicatie met de apparatenseries MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface-System-Gateways en PLC logic.
Voedings- en foutmeldingsmoduul met push-in-aansluiting, inclusief bijbehorende montagerail-busverbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Voedingsklem met steekbare aansluittechniek ten behoeve van de toevoer van voedingsspanning op de montagerail-busverbinder. Bewaking van de voedingsspanningen in combinatie met het Fault Monitoring-moduul. Schroefaansluittechniek
Uw voordelen
- Eenvoudige voedingsbrug, systeemuitbreiding of modulevervanging, ook tijdens het bedrijf, met de montagerail-busconnector
- Flexibele voedingsmogelijkheden: voeding direct op de module, via een voedingsmodule of via systeemvoeding met een breed ingangsbereik van 85 V AC … 264 V AC
- Eenvoudige aanpassing aan het Pepperl+Fuchs-voedingssysteem met de Power-Rail-adapter
- Comfortabele diagnose met de MINI Analog Pro-Fault-Monitoring-module of met de MACX Analog-voedings- en foutmeldingsmodule
Flexibele voeding
De montagerail-busconnector biedt drie mogelijkheden voor de modulevoeding:
1. Directe voeding op de module
- Zonder verder toebehoren
- Voor maximaal 16*) MINI Analog Pro-modulen
- Voor maximaal 32*) MACX Analog-modulen
2. Voeding via een contourgelijke voedingsmodule
- Maakt ook redundante voeding en voedingsbewaking mogelijk
- Voor maximaal 115*) MINI Analog Pro-modulen
- Voor maximaal 80*) MACX Analog-modulen
3. Voeding via de systeemvoeding
- Maakt ook redundante voeding en voedingsbewaking mogelijk
- Voor maximaal 60*) MINI Analog Pro-modulen
- Voor maximaal 10*) MACX Analog-modulen
*) Het exacte aantal hangt af van de stroomopname van het betreffende moduletype. Informatie over de berekening vindt u in ons voedingshandboek in het downloadgedeelte van de artikelen.
Comfortabele diagnose met de groepsfoutmelding Fault-Monitoring
Met de groepsfoutmelding Fault-Monitoring biedt de montagerail-busconnector een modulaire oplossing voor een snelle foutenanalyse in meerkanaals toepassingen. De twee systemen MINI Analog Pro en MACX zijn compatibel met elkaar. Afhankelijk van het type module worden de volgende fouten gesignaleerd:
• Draadbreuk
• Kortsluiting
• Uitval van voeding
• Meetbereikover- of onderschrijding (alleen MINI Analog Pro)
• Zekeringsfout op de voedingsmodule (alleen MACX Analog)