Voedingsklem met steekbare aansluittechniek ten behoeve van de toevoer van voedingsspanning op de montagerail-busverbinder. Bewaking van de voedingsspanningen in combinatie met het Fault Monitoring-moduul. Push-in-aansluittechniek
Systeemcomponenten en toebehoren voor scheidingsversterkers
Systeemcomponenten en toebehoren maken twee productfamilies tot één systeem. Gebruik bijvoorbeeld de modulaire montagerail-busconnector als flexibele systeemoplossing voor de voedingsbrug. De montagerail-busconnector vereenvoudigt de installatie, een systeemuitbreiding of een modulevervanging ook tijdens bedrijf. Overig toebehoren, zoals programmeeradapters en doorgangsklemmen, rondt het portfolio af.
Fault Monitoring-moduul met steekbare aansluittechniek voor het evalueren en melden van fouten van het FM-systeem en voor het bewaken van voedingsspanningen. Foutmelding via verbreekcontact. Push-in-aansluittechniek, standaardconfiguratie
Setpointpotentiometer, voor het individueel genereren van instelwaarden, weerstandswaarde 4,7 kΩ
Power-rail-adapter (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), 2-polig, maakt de aanpassing mogelijk van MINI- en MACX-analoge modulen voor de voeding via de universele Power-rail-UPR-03 en -UPR-05.
Eindsteun, stabiele uitvoering voor montagerail-busverbinder
Setpointpotentiometer in cascade te schakelen, voor keuze van reeds ingestelde waarden via een 24 V-stuursignaal, weerstandswaarde 10 kΩ
Acht MINI Analog Pro-scheidingsversterkers en -meetwaardeomvormers worden met behulp van een communicatieadapter eenvoudig en snel in een Modbus/TCP-netwerk geïntegreerd.
Montagerail-busconnector, kleur: grijs, nominale stroom: 8 A (parallelle contacten), nominale spanning (III/2): 125 V, aantal polen: 5, artikelfamilie: TBUS5-17,5.., rastermaat: 3,81 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, artikel met vergulde contacten, busconnector voor verbinding met elektronicabehuizingen, 5 parallelle contacten
Acht MINI Analog Pro-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers worden met behulp van een communicatieadapter eenvoudig en snel in een PROFINET-netwerk geïntegreerd.
Met behulp van systeemadapters en systeembekabeling kunnen acht MINI Analog Pro-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers met minimale aansluitwerkzaamheden volledig foutloos aan een besturing worden gekoppeld.
Uw voordelen
- Eenvoudige voedingsbrug, systeemuitbreiding of modulevervanging, ook tijdens het bedrijf, met de montagerail-busconnector
- Flexibele voedingsmogelijkheden: voeding direct op de module, via een voedingsmodule of via systeemvoeding met een breed ingangsbereik van 85 V AC … 264 V AC
- Eenvoudige aanpassing aan het Pepperl+Fuchs-voedingssysteem met de Power-Rail-adapter
- Comfortabele diagnose met de MINI Analog Pro-Fault-Monitoring-module of met de MACX Analog-voedings- en foutmeldingsmodule
Flexibele voeding
De montagerail-busconnector biedt drie mogelijkheden voor de modulevoeding:
1. Directe voeding op de module
- Zonder verder toebehoren
- Voor maximaal 16*) MINI Analog Pro-modulen
- Voor maximaal 32*) MACX Analog-modulen
2. Voeding via een contourgelijke voedingsmodule
- Maakt ook redundante voeding en voedingsbewaking mogelijk
- Voor maximaal 115*) MINI Analog Pro-modulen
- Voor maximaal 80*) MACX Analog-modulen
3. Voeding via de systeemvoeding
- Maakt ook redundante voeding en voedingsbewaking mogelijk
- Voor maximaal 60*) MINI Analog Pro-modulen
- Voor maximaal 10*) MACX Analog-modulen
*) Het exacte aantal hangt af van de stroomopname van het betreffende moduletype. Informatie over de berekening vindt u in ons voedingshandboek in het downloadgedeelte van de artikelen.
Comfortabele diagnose met de groepsfoutmelding Fault-Monitoring
Met de groepsfoutmelding Fault-Monitoring biedt de montagerail-busconnector een modulaire oplossing voor een snelle foutenanalyse in meerkanaals toepassingen. De twee systemen MINI Analog Pro en MACX zijn compatibel met elkaar. Afhankelijk van het type module worden de volgende fouten gesignaleerd:
• Draadbreuk
• Kortsluiting
• Uitval van voeding
• Meetbereikover- of onderschrijding (alleen MINI Analog Pro)
• Zekeringsfout op de voedingsmodule (alleen MACX Analog)