Engineeringssoftwareplatform voor automatiseringsbesturingen van Phoenix Contact. PLCnext Engineer is IEC 61131-3-conform en staat onder Downloads gratis ter beschikking. De functionaliteit kan door betaalde add-ins worden uitgebreid. Open hiervoor de licentieconfigurator via de knop "Configureren".
PLC-programmeersoftware
Profiteer van onze gebruiksvriendelijke en krachtige PLC-programmeersoftware om uw automatiseringsprocessen efficiënt te organiseren. Van OPC-stuurprogramma's tot flexibele softwareplatforms voor uitgebreide engineeringtaken – bij ons vindt u de ideale oplossing.Met PLCnext Technology bieden we u een toekomstbestendig platform dat naadloze integratie en maximale flexibiliteit mogelijk maakt om uw productiviteit te verhogen en uw bedrijfskosten te verlagen.
Engineeringssoftwareplatform voor automatiseringsbesturingen van Phoenix Contact. PLCnext Engineer is IEC 61131-3-conform en staat onder Downloads gratis ter beschikking. De functionaliteit kan door betaalde add-ins worden uitgebreid. Open hiervoor de licentieconfigurator via de knop "Configureren".
CmDongle voor de opslag van licenties voor diverse softwareproducten
Software-add-on voor de integratie en uitvoering van MATLAB/Simulink-modellen op Remote Field- en Axioline-controllers
De PLCnext Technology Toolchain is vereist om realtime en niet-realtime-applicaties in C++ en C# voor PLCnext controllers te ontwikkelen. De commandobalktool PLCnext CLI is een kerncomponent in de toolchain en kan worden gebruikt voor het genereren van metadata, C++ header-bestanden en PLCnext Engineer-bibliotheken en voor het build-proces. Bovendien worden een add-on voor Eclipse® en een uitbreiding voor Microsoft Visual Studio® meegeleverd. Hiermee worden de gebruikersinterfaces van deze ontwikkelingsomgevingen uitgebreid om het ontwikkelingsproces voor PLCnext Technology te ondersteunen.
Softwarepakket voor PC-gebaseerde automatiseringssystemen, PC WorX PRO-licentie, bevat alle 5 de IEC-talen met MSFC-compiler, max. 128 kbyte in- en uitgangsgegevens, versiespecifieke licentiecode
OPC UA-server voor de communicatie met max. 10 modulaire compacte besturingen (AXC 1xxx of ILC 1x1)
OPC UA-server voor de communicatie met max. 25 besturingen
AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC WORX-gebaseerde besturingen
Programmeersoftware voor INTERBUS-Safety-systemen en PROFIsafe-besturingen van Phoenix Contact, met grafische interface volgens IEC 61131-3 in de talen Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD) en Structured Text (ST).
Uit de bijbehorende PLCopen-bibliotheken (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF en TwoHand_SF) kunnen per project alle bibliotheken worden geselecteerd
Engineeringssoftware voor de industriële automatisering PLCnext Engineer
PLCnext Engineer combineert klassieke PLC-programmering, moderne softwareontwikkeling en AI-gestuurde ondersteuningsfuncties in een open ontwikkelomgeving voor industriële automatisering. Zo kunt u automatiseringsoplossingen efficiënter ontwikkelen, testen en optimaliseren, vanaf het eerste projectidee tot en met de inbedrijfstelling. PLCnext Engineer bundelt alle essentiële functies voor de applicatieontwikkeling op PLCnext Control in één softwarepakket:
• Programmering volgens IEC 61131-3
• Visualisering
• Configuratie
• Diagnose
Dankzij de open architectuur van PLCnext Technology kunnen klassieke PLC-programmering, hogere programmeertalen, moderne softwareontwikkeling en AI-ondersteunde functies flexibel met elkaar worden verbonden. Zo werken automatiserings- en IT-specialisten met hun favoriete tools en programmeertalen tegelijkertijd aan één toepassing. Hierbij vervallen de beperkingen van propriëtaire ontwikkelingsomgevingen. Hierdoor worden ontwikkelingsprocessen vereenvoudigd, wordt de samenwerking tussen verschillende disciplines verbeterd en wordt de time-to-market van nieuwe toepassingen verkort.
AI-ondersteuning voor efficiëntere engineering
De geïntegreerde generatieve AI helpt ontwikkelaars om taken sneller uit te voeren, kennis efficiënter te benutten en ontwikkelingsprocessen te versnellen. Het biedt contextgebonden informatie, ondersteunt bij het ontwikkelen en optimaliseren van toepassingen en maakt het werken met bestaande programmacode, configuraties en documentatie eenvoudiger. Hierdoor kunnen nieuwe toepassingen sneller worden gerealiseerd en kunnen bestaande automatiseringsoplossingen efficiënt worden uitgebreid en geoptimaliseerd.
Met name bij complexe applicaties helpt AI om bestaande project- en toepassingskennis sneller beschikbaar te maken, de inwerktijd te verkorten en engineeringteams in hun dagelijkse werkzaamheden te ontlasten. De gebruiker behoudt daarbij te allen tijde de controle: suggesties worden op transparante wijze weergegeven en wijzigingen worden pas na bevestiging doorgevoerd. Zo krijgen engineeringteams meer tijd voor innovaties, verkorten ze de ontwikkelingscycli en versnellen ze de implementatie van nieuwe automatiseringsoplossingen.