Software-add-on voor de integratie en uitvoering van MATLAB/Simulink-modellen op Remote Field- en Axioline-controllers
PLC-programmeersoftware
Profiteer van onze gebruiksvriendelijke en krachtige PLC-programmeersoftware om uw automatiseringsprocessen efficiënt te organiseren. Van OPC-stuurprogramma's tot flexibele softwareplatforms voor uitgebreide engineeringtaken – bij ons vindt u de ideale oplossing.Met PLCnext Technology bieden we u een toekomstbestendig platform dat naadloze integratie en maximale flexibiliteit mogelijk maakt om uw productiviteit te verhogen en uw bedrijfskosten te verlagen.
WATERWORX bevat functieblokbibliotheken voor PC Worx, die de besturingstechniek van Phoenix Contact uitbreiden met functies zoals bijvoorbeeld regeling of aansturing van veldapparaten in de procesautomatisering voor watermanagement. Het downloaden van functieblokken is mogelijk.
Met de AX OPC SERVER-kopieerlicentie kan de AX OPC SERVER op meerdere werkplekken worden geïnstalleerd en parallel worden gebruikt. Het gaat hierbij om een werkpleklicentie. Daarnaast is een volledige werkpleklicentie benodigd.
Softwarepakket voor PC-gebaseerde automatiseringssystemen, PC WORX BASIC-licentie, bevat alle 5 de IEC-talen zonder MSFC-compiler, max. 2048 byte in- en uitgangsgegevens, versiespecifieke licentiecode
Functiebouwsteenbibliotheek voor een veiligheidsgerelateerde registratie van analoge waarden met standaard I/O-modulen. Neem contact op met de Safety-hotline (+49 52 81-9 46 27 77) voordat u het artikel SAFE AI bestelt!
Engineeringssoftware voor de industriële automatisering PLCnext Engineer
PLCnext Engineer combineert klassieke PLC-programmering, moderne softwareontwikkeling en AI-gestuurde ondersteuningsfuncties in een open ontwikkelomgeving voor industriële automatisering. Zo kunt u automatiseringsoplossingen efficiënter ontwikkelen, testen en optimaliseren, vanaf het eerste projectidee tot en met de inbedrijfstelling. PLCnext Engineer bundelt alle essentiële functies voor de applicatieontwikkeling op PLCnext Control in één softwarepakket:
• Programmering volgens IEC 61131-3
• Visualisering
• Configuratie
• Diagnose
Dankzij de open architectuur van PLCnext Technology kunnen klassieke PLC-programmering, hogere programmeertalen, moderne softwareontwikkeling en AI-ondersteunde functies flexibel met elkaar worden verbonden. Zo werken automatiserings- en IT-specialisten met hun favoriete tools en programmeertalen tegelijkertijd aan één toepassing. Hierbij vervallen de beperkingen van propriëtaire ontwikkelingsomgevingen. Hierdoor worden ontwikkelingsprocessen vereenvoudigd, wordt de samenwerking tussen verschillende disciplines verbeterd en wordt de time-to-market van nieuwe toepassingen verkort.
AI-ondersteuning voor efficiëntere engineering
De geïntegreerde generatieve AI helpt ontwikkelaars om taken sneller uit te voeren, kennis efficiënter te benutten en ontwikkelingsprocessen te versnellen. Het biedt contextgebonden informatie, ondersteunt bij het ontwikkelen en optimaliseren van toepassingen en maakt het werken met bestaande programmacode, configuraties en documentatie eenvoudiger. Hierdoor kunnen nieuwe toepassingen sneller worden gerealiseerd en kunnen bestaande automatiseringsoplossingen efficiënt worden uitgebreid en geoptimaliseerd.
Met name bij complexe applicaties helpt AI om bestaande project- en toepassingskennis sneller beschikbaar te maken, de inwerktijd te verkorten en engineeringteams in hun dagelijkse werkzaamheden te ontlasten. De gebruiker behoudt daarbij te allen tijde de controle: suggesties worden op transparante wijze weergegeven en wijzigingen worden pas na bevestiging doorgevoerd. Zo krijgen engineeringteams meer tijd voor innovaties, verkorten ze de ontwikkelingscycli en versnellen ze de implementatie van nieuwe automatiseringsoplossingen.