PLCNEXT ENGINEER EDU LIC - Programmeersoftware
1165889

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Engineeringssoftwareplatform voor automatiseringsbesturingen van Phoenix Contact. PLCnext Engineer is IEC 61131-3-conform en staat onder Downloads gratis ter beschikking. De functionaliteit kan door betaalde add-ins worden uitgebreid. Open hiervoor de licentieconfigurator via de knop "Configureren".

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige programmering volgens IEC 61508 gecertificeerd
Security by Design met de besturingen van de PLCnext Control-familie
Wereldwijd uniforme bediening dankzij programmering volgens IEC 61131
Een softwareprogramma voor alle engineeringstaken
Minder werk en training door gebruikersgeoriënteerde user-interface
Tijd- en kostenbesparing door volledige programmering in één interface
Flexibele engineering door integratie van klantspecifieke functie-add-ins in de gratis basisversie
Vereenvoudiging van het engineeringsproces door toepassing van automatiseringsmodulen en objectgeoriënteerde programmering