Technologisch toonaangevende producten voor de procesindustrie

In de procesindustrie is een storingsvrije, betrouwbare beschikbaarheid van de installatie van essentieel belang. Bovendien houden onderwerpen als modularisering en digitalisering de branche bezig. COMPLETE line biedt holistische oplossingen voor alle functionele gebieden van de procesindustrie.

Uw voordelen

  • Complete oplossingen voor schakelkasten in procestoepassingen
  • Snelle installatie zonder gereedschap met de Push-in-aansluittechniek
  • Eenvoudigere productie en logistiek door gestandaardiseerd toebehoren voor overbruggen, markeren en testen
  • Eenvoudige gebruik en hoogwaardige look dankzij consistentie in functie en design

Opbouw van een schakelkast voor procesinstallaties

Interactieve beeldkaart: Opbouw van een schakelkast voor procesinstallaties
Signalen aanpassen
Voor een foutloze en stabiele werking van complexe processen in de procesindustrie moet de storingsvrije overdracht van signalen van het veld naar de besturing zijn gewaarborgd.
Meer lezen
Signalen aanpassen
Aansluiten
COMPLETE line biedt een grote keuze aan verschillende aansluitklemmen voor de aansluiting verschillende applicaties in de schakelkast.
Meer lezen
Aansluiten
Voeden en beveiligen
Een hoge beschikbaarheid van de installatie is essentieel voor de procesindustrie. COMPLETE line biedt betrouwbare, allesomvattende oplossingen voor een veerkrachtige, onderbrekingsvrije voeding.
Meer lezen
Voeden en beveiligen
Besturen
De COMPLETE line biedt efficiënte oplossingen voor het onderhoud, de ombouw en de aanpassing van bestaande procestoepassingen, alsmede voor de ontwikkeling van nieuwe, toekomstbestendige installaties.
Meer lezen
Besturen
Veilig communiceren
Om een stabiel en betrouwbaar verloop van alle processen te waarborgen en zo nodig in een vroeg stadium in te grijpen, is het in de procesindustrie noodzakelijk om de installaties voortdurend te bewaken.
Meer lezen
Veilig communiceren
Videoreeks
Functionele veiligheid in de procesindustrie

Waar staat HAZOP voor en wat is een interlockfunctie? Manuel Ungermann, productmanager veiligheid bij Phoenix Contact, geeft uitleg over begrippen, onderwerpen en producten met betrekking tot veilig in- en uitschakelen in procestechnische installaties.

Nu bekijken
Functionele veiligheid in de procesindustrie