Signalen aanpassen in de procesindustrie

Een foutloos en stabiel verloop van complexe processen is van cruciaal belang in de procesindustrie. Daarom is een storingsvrije overdracht van signalen vanuit het veld naar de besturing bijzonder belangrijk. COMPLETE line biedt voor deze taken beproefde en betrouwbare producten die met een hoge nauwkeurigheid en veiligheid werken.

Interactieve image map: toepassingen voor signaalaanpassing in de procesindustrie
Systeembekabeling voor scheidingsversterkers met bus- en netwerkkoppeling
Met de eenvoudig opsteekbare gateways integreert u elke willekeurige MINI Analog Pro-scheidingsversterker met stroomuitgang of digitale uitgang ruimtebesparend in uw netwerk. U hebt geen signaalspecifieke ingangskaarten nodig.
Meer informatie
Systeembekabeling voor scheidingsversterkers met bus- en netwerkkoppeling
Signaalverwerking
MINI Analog Pro is de eerste 6 mm-scheidingsversterkerfamilie met steekbare aansluittechniek. Goed zichtbare, eenvoudig toegankelijke aansluitpunten en stroommeting tijdens bedrijf vereenvoudigen uw werkzaamheden aanzienlijk.
Meer informatie
Signaalverwerking
HART-multiplexers
HART-multiplexer voor de online configuratie en diagnose van met HART compatibele veldapparaten en voor permanente documentatie van de procesvariabelen en -toestanden met een PC of een managementsysteem, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32
Meer informatie
HART-multiplexers
Aansluiten
COMPLETE line biedt een grote keuze aan verschillende aansluitklemmen voor de aansluiting verschillende applicaties in de schakelkast. Alle producten onderscheiden zich door een eenvoudige installatie, gestandaardiseerd toebehoren en een consistent design.
Meer informatie
Aansluiten
Signalen aanpassen
MINI Analog Pro is de eerste 6 mm-scheidingsversterkerfamilie met steekbare aansluittechniek. MACX Analog biedt extra functies voor Ex i- en SIL-vereisten.
Meer informatie
Signalen aanpassen
Termination Carrier
Plug-and-play: de Termination Carrier helpt u bij de snelle, foutloze koppeling van MACX-Analog-montagerailapparaten met de IO-kaarten van automatiseringssystemen via de voorgeconfectioneerde VARIOFACE-systeembekabeling.
Meer informatie
Termination Carrier
Systeembekabeling voor universele IO's
De VARIOFACE-systeembekabeling is een bekabelingsconcept dat speciaal werd ontwikkeld voor de aansluiting op IO-modulen van diverse automatiseringsapparaten.
Meer informatie
Systeembekabeling voor universele IO's
Basiselement voor het rangeren van signalen
VIP I/O-marshalling is een besturingsonafhankelijke oplossing die bestaat uit een basiselement en steekbare Input-Output-Accessories (IOA's) met verschillende elektrische functies.
Meer informatie
Basiselement voor het rangeren van signalen
Steekbare IOA's voor het rangeren van signalen
VIP I/O-marshalling is een besturingsonafhankelijke oplossing die bestaat uit een basiselement en steekbare Input-Output-Accessories (IOA's) met verschillende elektrische functies.
Meer informatie
Steekbare IOA's voor het rangeren van signalen
Systeembekabeling voor PLC-relaissysteem
Met de combinatie van het PLC-INTERFACE relaissysteem en de bijpassende systeembekabeling ontstaat een snelle, steekbare verbinding van besturing en relais.
Meer informatie
Systeembekabeling voor PLC-relaissysteem
Logicarelais
Het relaissysteem PLC-INTERFACE is de krachtige interface tussen besturing en installatieperiferie. PLC-INTERFACE biedt u een breed programma zeer compacte, steekbare relais en solid-state-relais.
Meer informatie
Logicarelais
Besturen
COMPLETE line biedt een breed scala van efficiënte oplossingen voor het onderhoud, de aanpassing en ombouw van toepassingen in de procesindustrie, alsmede voor de ontwikkeling van nieuwe, toekomstbestendige installaties.
Meer informatie
Besturen
Veilig communiceren
De COMPLETE line biedt industriële communicatietechniek voor betrouwbare en veilige toepassingen in de procesindustrie.
Meer informatie
Veilig communiceren
Videoreeks
Functionele veiligheid in de procesindustrie

Waar staat HAZOP voor en wat is een interlockfunctie? Manuel Ungermann, productmanager veiligheid bij Phoenix Contact, geeft uitleg over begrippen, onderwerpen en producten met betrekking tot veilig in- en uitschakelen in procestechnische installaties.

Nu bekijken
Functionele veiligheid in de procesindustrie