MACX MCR-S-MUX - HART-multiplexer
2865599

HART-multiplexer voor het online configureren en diagnosticeren van HART-veldapparatuur alsmede voor het continu documenteren van procesvariabelen en statussen m.b.v. een PC resp. een managementsysteem, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

Maakt online configuratie en diagnose van de aangesloten HART-veldapparatuur mogelijk
Communicatie me behulp van softwaretool (bijv. OPC HART-server) via RS-485-interface
Max. 128 HART-multiplexers aan één PC-interface
32 HART-kanalen per multiplexer
Conntinu documenteren van procesvariabelen en toestanden
Galvanische scheiding tussen voedingsspanning, RS-485-bus en de HART-kanalen
Toegang tot de HART-veldapparatuur vindt parallel aan de overdracht van het meetsignaal plaats, zonder de verwerking van de meetwaarden te beïnvloeden
Koppeling van de HART-veldapparatuur via universeel toepasbare HART-aansluitboards; directe aansluiting bij de verwerking van niet-Ex-signalen, met voorgeschakelde separate Ex i-signaalscheidingsmodulen bij de verwerking van Ex-signalen
Voeding via het HART-aansluitboard