MACX MCR-S-MUX-TB-1
-
HART-interfaceboard
1292339
Het HART-overdrachtboard dient ervoor om de van de HART-compatibele signaalomvormers of veldapparaten afkomstige signalen te verbinden en over te dragen aan de HART-multiplexer MACX MCR-S-MUX. De aansluitklemmenstrook zorgt voor het doorgeven van de analoge signalen.
Productdetails
| Aanwijzing voor de bediening | Inbouwvoorwaarden beïnvloeden de omgevingstemperatuur. Neem "Installatiehandleiding schakelkast" in acht. |
| Productfamilie | MACX Analog |
| aantal kanalen | 16 |
| polariteitsbeveiliging | ja |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19 V ... 31,2 V |
| Signaal | |
| beschrijving van de ingang | HART |
| ingangssignaal | stroom |
| ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| Signaal | |
| beschrijving van de uitgang | HART |
| uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| voeding | |
| Aansluitmethode | schroefklemmen |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (adereindhuls zonder/met kunststofhuls) | |
| signaalniveau | |
| Aansluitmethode | schroefklemmen |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (adereindhuls zonder/met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 0,25 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| Ex-installatie (EPL) | Gc |
| Breedte | 127 mm |
| Hoogte | 125,4 mm |
| diepte | 82,3 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (Klemmen) |
| IP00 (Behuizing) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (geen condens) |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | 3 |
| elektromagnetische compatibiliteit | Gecontroleerd conform de volgende normen en voorschriften: EN 61326-1 gebruik in industriële toepassingen, NAMUR NE 21 |
| montagetechniek | Railmontage/wandmontage |
| Inbouwpositie | verticaal, horizontaal |
| Artikelnummer | 1292339 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK114W |
| Productcode | DK114W |
| GTIN | 4063151525255 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 458,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 458,3 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.