HART communicatie

HART communicatie

Het programma voor HART®-communicatie biedt u expertise uit HART®-transparante interfacemodulen en HART®-compatibele veldapparaten. Bovendien biedt de HART®-multiplexer u de mogelijkheid om met max. 32 HART®-compatibele veldapparaten en samen geschakeld met max. 4000 HART®-compatibele veldapparaten bidirectioneel te communiceren.

Uw voordelen

  • Eenvoudige online configuratie en diagnose van voor HART® geschikte veldapparaten
  • Continue documentatie van procesvariabelen en -toestanden via PC of managementsysteem
  • Geen invloed op meetwaardeverwerking door parallelle toegang tot de HART®-veldapparaten
  • Verwerking van meer dan 4000 kanalen op één PC door aansluiting van maximaal 128 HART®-multiplexers met elk 32 kanalen

HART®-communicatie

HART®-multiplexer met aansluitkaart
HART®-parametriseerbare temperatuurtransmitters voor de montagerail en als kopmeetwaardeomvormer
HART®-transparante scheidingsversterkers van de productfamilies MACX Analog en MINI Analog Pro
HART®-multiplexer met aansluitkaart

De HART®-multiplexer MACX MCR-S-MUX wordt gebruikt voor de digitale aansluiting van maximaal 32 HART®-compatibele veldapparaten op één PC. De veldapparaten worden wordt in point-to-point-bedrijfstoestand aangesloten via de MACX MCR-S-MUX-TB HART®-aansluitkaart en communiceren met de multiplexer via het HART®-protocol. De HART®-multiplexer communiceert met een aangesloten PC via een RS-485-bus.

HART®-parametriseerbare temperatuurtransmitters voor de montagerail en als kopmeetwaardeomvormer

Parametriseer de temperatuurtransmitters van de productfamilie Field Analog universeel via het HART®-signaal vóór de installatie of tijdens de inbedrijfstelling. Tegelijkertijd bieden de transmitters u de mogelijkheid om de meetwaarden en diagnosegegevens via het HART®-protocol naar een aangesloten besturingssysteem te zenden voor verdere verwerking.

HART®-transparante scheidingsversterkers van de productfamilies MACX Analog en MINI Analog Pro

De MACX Analog- en MINI Analog Pro-voedings-, ingangs- en uitgangsscheidingsversterkers bieden HART®-transparantie. Dit maakt bi-directionele communicatie met het veldapparaat mogelijk via de besturing of een HART®-handheld. Bovendien kan de HART®-impedantie in laagohmige systemen worden verhoogd via een extra weerstand van de MACX Analog-voedingsscheidingsversterker.

Praktijkvoorbeeld HART®-communicatie

Grafische weergave van een topologie met HART®-communicatie

De bi-directionele HART®-apparaten van de MACX Analog-serie maken de integratie van HART®-informatie in afzonderlijke engineering- en managementsystemen mogelijk via de HART®-multiplexer MACX MCR-S-MUX en de bijbehorende bekabelingsmodulen. Corresponderende Com-servers maken ook verdere verwerking via het Ethernet mogelijk. Op die manier worden aanvullende grens- en diagnosewaarden alsmede informatie, zoals de kalibratiestatus of de status van de intelligente veldapparaten, onderbrekingsvrij in de procesbesturingssystemen geïntegreerd en worden kalibraties op afstand uitgevoerd.

E-paper
Signaalbewerking en explosiebeveiliging

Signalen storingsvrij en veilig bewerken, overdragen en visualiseren door een galvanische 3-weg scheiding: met ons productenprogramma voor de signaalbewerking en explosiebeveiliging dekt u alle taken van storingsvrije en veilige signaaloverdracht af, zoals NAMUR-scheidingsversterkers, bipolaire scheidingsversterkers, temperatuurmeetwaardeomvormers, voedingsscheiders, enz.

E-paper openen
Titelpagina van de brochure "Signaalbewerking en explosiebeveiliging"