Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Aansluittechniek voor de procesindustrie

COMPLETE line biedt een grote keuze aan verschillende aansluitklemmen voor de aansluiting verschillende applicaties in de schakelkast. Alle producten onderscheiden zich door een eenvoudige installatie, gestandaardiseerd toebehoren en een consistent design.

Aansluitoplossingen voor de procesindustrie

Interactieve image map: verbindingsoplossingen voor de procesindustrie
Klemmen voor hoge stromen
De klemmen voor hoge stromen PTPOWER bieden een snelle en gebruikersvriendelijke aansluitmogelijkheid voor de bekabeling van grote aders.
Meer informatie
Klemmen voor hoge stromen
Potentiaalverdeling
Met het unieke aansluitklemmensysteem van Phoenix Contact kunt u de aansluittechniek zelf kiezen.
Meer informatie
Potentiaalverdeling
Motoraansluiting
Gebruik voor een eenvoudige motoraansluiting de vieretage-aansluitklemmen voor nominale doorsneden van 2,5 mm² en 4 mm².
Meer informatie
Motoraansluiting
Wanddoorvoer
Heavy-duty connectoren uit de serie HEAVYCON zorgen ook onder de zwaarste omstandigheden voor een betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen.
Meer informatie
Wanddoorvoer
Rangeerverbinders
De compacte rangeerverbinders PTRV zijn bestemd voor het overzichtelijk rangeren van signalen in de automatiseringsomgeving.
Meer informatie
Rangeerverbinders
Scheiding en messcheiding
Phoenix Contact biedt u scheidings- en messcheidingsklemmen aan met een maximale stroombelastbaarheid tot 31 A en een maximale nominale spanning van 1000 V.
Meer informatie
Scheiding en messcheiding
Voeden en beveiligen
Een hoge beschikbaarheid van de installatie is essentieel voor de procesindustrie. COMPLETE line biedt betrouwbare, allesomvattende oplossingen voor een veerkrachtige, onderbrekingsvrije voeding.
Meer informatie
Voeden en beveiligen
Besturen
COMPLETE line biedt een breed scala van efficiënte oplossingen voor het onderhoud, de aanpassing en ombouw van toepassingen in de procesindustrie, alsmede voor de ontwikkeling van nieuwe, toekomstbestendige installaties.
Meer informatie
Besturen
Signalen aanpassen
Voor een foutloze en stabiele werking van complexe processen in de procesindustrie is een storingsvrije overdracht van signalen van het veld naar de besturing van essentieel belang.
Meer informatie
Signalen aanpassen

Hogestroomaansluiting
Krachtige klemmen voor hoge stromen voor de energievoeding.
Voeding
Van veelzijdige verdelerblokken tot compacte doorgangsklemmen biedt COMPLETE line voor elke toepassing de passende potentiaalverdeling.
Motoraansluiting
Sluit uw verbruikers in het veld compact aan met ruimtebesparende motoraansluitklemmen. Individualiseerbare wanddoorvoeren vormen daarbij de flexibele interface naar buiten.
Signalen aanpassen
Rangeerverbinders worden vooral bij de signaaloverdracht gebruikt. Voor de noodzakelijke veiligheid zorgen daarbij passende scheidings- en messcheidingsklemmen.