Voeden en beveiligen in de procesindustrie
Een hoge beschikbaarheid van de installatie is essentieel voor de procesindustrie. Daarom wordt 99% van de toepassingen opgebouwd met redundante voedingen. COMPLETE line biedt u geïntegreerde, gecoördineerde oplossingen voor de opbouw van uw betrouwbare voeding.
Opbouw van een betrouwbare voeding voor de procesindustrie
Een krachtige overspanningsbeveiliging voert transiënte overspanningen veilig naar de AC-zijde af, zonder dat installaties daarbij tot stilstand komen. Dankzij een overdracht van de overspanningsgebeurtenissen naar de cloud is preventief onderhoud mogelijk.
In de schakelkast reduceren innovatieve oplossingen voor de AC- resp. DC-potentiaalverdeling de benodigde ruimte en de installatietijd. Redundantie-oplossingen of batterijen vullen, indien nodig, de DC-voeding aan en waarborgen daarmee ook in kritische situaties de 24 V-voeding.
In grote procesinstallaties, bijv. in raffinaderijen, zijn er vaak al backups aan de netwerkzijde in de vorm van enorme, centrale AC UPS-systemen. Deze zorgen ervoor dat in geval van een fout er geen storingen van het netwerk leiden tot onderbrekingen van de afzonderlijke toepassingen.
Apparatenbeveiligingsschakelaars voorkomen negatieve effecten van storingen uit het veld op het totaalsysteem. Naast het voeden en beschermen helpen in het gehele systeem toekomstbestendige monitoring-functies bij het besparen van energie.