Veilig communiceren in de procesindustrie

Om een stabiel en betrouwbaar verloop van alle processen te waarborgen en zo nodig in een vroeg stadium in te grijpen, is het in de procesindustrie noodzakelijk om de installaties voortdurend te bewaken. De trend gaat in de richting van een open architectuur met een modulaire opbouw die Plug-and-play-integratie mogelijk maakt.

Interactieve beeldkaart: Opbouw van communicatieoplossingen voor de procesindustrie
Overspanningsbeveiliging
De DATATRAB DT-productfamilie beschermt hogesnelheidsnetwerken tot 10 GBit-Ethernet, alsmede netwerken met RS-485-interface. Echter ook analoge en digitale interfaces voor telecommunicatie, inclusief DSL.
Meer lezen
Overspanningsbeveiliging
Communicatie-infrastructuur
Industrial Ethernet-producten uit het COMPLETE line-productenprogramma bieden alle voordelen van moderne Ethernet-netwerken: ongeëvenaarde flexibiliteit, prestaties, consistentie en snelheid.
Meer lezen
Communicatie-infrastructuur
Security-routers
De mGuard Security Appliances zijn zeer geschikt voor de decentrale beveiliging en een veilig onderhoud op afstand van productiecellen of afzonderlijke machines.
Meer lezen
Security-routers
Security-routers
De mGuard Security Appliances zijn zeer geschikt voor de decentrale beveiliging en een veilig onderhoud op afstand van productiecellen of afzonderlijke machines.
Meer lezen
Security-routers
Bekabelde communicatie
Met de Ethernet-extenders verbindt u Ethernet-netwerken tot 20 km via eenvoudige 2-aderige kabels. Daarbij kunt u managed en unmanaged Ethernet-extenders in een netwerk combineren.
Meer lezen
Bekabelde communicatie
Draadloze communicatie
Met de draadloze routers TC ROUTER van Phoenix Contact kunt u robuuste dataverbindingen via mobiele 4G-netwerken opbouwen.
Meer lezen
Draadloze communicatie
Lokale interface
Van de mobiele tablet-PC voor de bediening in het veld tot complexe visualiseringssoftware voor omvangrijke automatiseringsinstallaties biedt COMPLETE line de passende oplossing voor het bedienen en bewaken van uw applicatie.
Meer lezen
Lokale interface
Switch
Ethernet-switches zijn de communicatieknooppunten van uw industriële netwerk. Ze zorgen voor een betrouwbare en efficiënte data-uitwisseling en hoge beschikbaarheid van uw netwerk.
Meer lezen
Switch
Besturen
De communicatietechnologie stuurt gegevens door naar het besturingsniveau voor verder gebruik.
Meer lezen
Besturen
Voeden en beveiligen
Betrouwbare voedingsconcepten maken het mogelijk dat de gehele communicatie-infrastructuur zonder onderbreking functioneert.
Meer lezen
Voeden en beveiligen

Switches zijn een centraal element in de industriële communicatie. Deze coördineren gegevens tussen talrijke eindapparaten en maken een efficiënte communicatie mogelijk. Unmanaged Switches bieden standaardfunctionaliteit met een variabel aantal poorten. Managed Switches maken bovendien de analyse en besturing van dataverkeer mogelijk via redundantiemechanismen en netwerkdiagnose, en beschikken over geavanceerde cyberbeveiliging. Routers of 3-layer switches vervullen soortgelijke functies en maken bovendien de verbinding van subnetwerken mogelijk.

Besturings- en veiligheidseenheden hebben gewoonlijk een rechtstreekse verbinding met de switches, maar sommige netwerken vereisen een uitgebreide communicatie-infrastructuur. Repeaters en extenders verhogen de netwerkprestaties. Gateways breiden het aantal apparaten uit en converters integreren deelnemers zonder Ethernet-interface.

Betrouwbare overspanningsbeveiliging is essentieel voor veldapparaten en datalijnen. De DATATRAB DT-productfamilie uit het COMPLETE line-productenprogramma is geschikt voor de beveiliging van gevoelige data-interfaces.

Nadat de juiste switch voor de toepassing is gekozen, worden andere apparaten, zoals bewakings- en besturingscomponenten, voor het veld aangesloten. Robuuste paneel-PCs en HMI's met toelatingen voor Ex-omgevingen en maritieme omstandigheden zijn hier geschikt.

Ten slotte worden de verschillende subsystemen via bekabelde of draadloze oplossingen verbonden met het bovengeschikte besturingssysteem. Voor toepassingen in de nabije omgeving is bekabeling een eenvoudige en betrouwbare oplossing met snelle gegevensoverdracht. Als bekabeling niet haalbaar is vanwege de grote afstanden, bieden draadloze oplossingen een alternatief. Deze verbindingen zijn echter vaak onderhevig aan storingen, zoals elektromagnetische velden, reflecties, fading, interferenties en shadowing, die de gegevensoverdracht negatief beïnvloeden.

Een slecht beheerde of zelfs geïnfiltreerde communicatie-infrastructuur vormt een groot risico voor de stabiliteit en veiligheid van het netwerk. Daarom moet elke kritieke infrastructuurapplicatie worden beschermd volgens de cyber security-norm IEC 62443 - en indien mogelijk op elk mogelijk toegangspunt. Security-routers zorgen voor veilige toepassingen volgens IEC met krachtige en flexibele firewalls.