Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Buffermodule op montagerail

Buffermodule

Met een onderhoudsvrije buffermodule breidt u uw UPS-systeem uit. Beveilig uw toepassing en overbrug netuitval meerdere seconden. De buffermodulen combineren de elektronische schakelaar en een onderhoudsvrije energiebuffer op condensatorbasis in dezelfde behuizing. Deze zijn geschikt voor railmontage en zorgen met de compacte bouwvorm voor ruimtebesparing.

Uw voordelen

  • Ruimtebesparing door de compacte bouwvorm van de buffermodule
  • Eenvoudig in gebruik: onderhoudsvrij door elektrolytcondensatoren
  • Door softstart ook toepasbaar met voedingen in laag vermogensbereik
Buffermodule QUINT BUFFER

Buffermodule QUINT BUFFER

QUINT BUFFER – compacte buffermodulen voor uitvallen van meerdere seconden

De QUINT BUFFER-buffermodule overbrugt stroomuitval binnen enkele seconden en combineert een elektronische schakelaar en een energiebuffer in één behuizing.

  • Elektrolytcondensatoren
  • Uitgebreide signalering (leds en signaalklemmen)
  • Groot temperatuurbereik: -40°C … +70°C
  • Vaste en variabele inschakeldrempel: automatische modus geoptimaliseerd voor de QUINT POWER-voedingen, handmatige instelling voor andere toepassingen mogelijk