Het onderhoudsvrije buffermoduul QUINT BUFFER op condensatorbasis met SFB-technologie (Selective Fuse Breaking Technology) overbrugt tijdelijke onderbrekingen in de netspanning. Zo werken systemen ook bij instabiele netten of worden ze bij langer durende uitvallen na het opslaan van alle belangrijke procesgegevens gecontroleerd uitgeschakeld. Bovendien is met het buffermoduul een energiereserve voor belastingspieken en voor het aanspreken van zekeringen beschikbaar. Ten behoeve van de functiebewaking zijn een actieve schakeluitgang en een controlelampje beschikbaar. Met behulp van de geïntegreerde diode kunnen verbruikers in gebufferde en ongebufferde belastingen worden ingedeeld. Hierdoor wordt buffertijd verlengd en zijn de gebufferde verbruikers tegen storingen in het interne net beschermd.
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
-
Buffermodule
2320393
QUINT-buffermodule met onderhoudsvrije energiebuffer op condensatorbasis voor railmontage, ontkoppelde ingang: 24 V DC, ontkoppelde uitgang: 24 V DC/40 A, met geïntegreerde SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), incl. gemonteerde, universele montagerailadapter UTA 107
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Toelatings-ID: LR22136091TABV
Toelatings-ID: 41516/B0 BVUL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528ABS
Toelatings-ID: 22-2244289-PDADNV
Toelatings-ID: TAA0000265| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Langere buffertijd dankzij geïntegreerde ontkoppelfunctie
Robuust door betrouwbare voeding bij temperaturen van -25 °C tot +80 °C
Ruimtebesparend: elektronische schakelaar en energiebuffer in één behuizing
Flexibel - zowel in de auto-modus inzetbaar als handmatig instelbaar