QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - Montageadapter
QUINT-PS-ADAPTERS7/2
-
Montageadapter
2938206
Montageadapter voor QUINT POWER 10A op S7-300-rail
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Montageadapters
Afmetingen
Breedte
104 mm
Hoogte
130 mm
diepte
11 mm
Materiaal
materiaal behuizing
aluminium
Montage
montagetechniek
Montagerail, 69 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2938206
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
CMPQZ9
Productcode
CMPQZ9
GTIN
4017918902469
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
129,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
129 g
Douanetariefnummer
76169910
Land van herkomst
DE
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Niet van toepassing
(geen elektrische en elektronische apparatuur)
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie