Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Energy Management Service - On-Premises Met Energy Management Service - On-Premises kunt u snel en eenvoudig aan de slag met uw lokale energiebeheer.

Energy Management Service - On-Premises en EMpro-energiemeetmodules
De Energy Management Service - On-Premises in de toepassing

Uw lokale energiemonitoringsysteem

Verzamel informatie over de energiestroom van uw toepassing. Met de daaropvolgende analyse komt u er dan achter wat uw energieverbruik voornamelijk beïnvloedt.

  • Maak zinvolle dashboards, vooral voor energiemanagement
  • Genereer diagrammen die u informatie geven over uw huidige energieverbruik
  • Maak en bereken uw eigen EnPI-kerncijfers om rapporten aan te maken
  • Gebruik een geïntegreerd waarschuwingssysteem en word op de hoogte gebracht als u te veel energie verbruikt
Elektrotechnisch installateur met twee EMpro-energiemeetmodulen

Een eenvoudige start

Maak zonder al te veel moeite een energiemonitoringsysteem op maat aan:

  • Configureer het juiste complete systeem voor uw behoeften. Kies daarvoor uit een breed assortiment meetapparaten en verdere toebehoren. Zo zorgt u ervoor, dat u het systeem krijgt dat het best bij uw eisen past.
  • Krijg een systeem met Edge PC (EPC) en geïnstalleerde energiemonitoringsoftware alsmede toebehoren in een door ons voorbereide combinatie.
  • Na aansluiting worden de meetapparaten automatisch in het netwerk gevonden. Dit minimaliseert de configuratiewerkzaamheden.
Zwevende pictogrammen op laptoptoetsenbord

De onafhankelijke structuur van een energiemonitoringsysteem

Vertrouw op onze expertise – en blijf toch onafhankelijk

Absolute veiligheid: Energy Management Service - On-Premises werkt zonder internettoegang en garandeert daardoor maximale veiligheid. Uw gegevens blijven vertrouwelijk en veilig binnen uw bedrijf.
Onderhoudsvrij: ons systeem is ontworpen om probleemloos en efficiënt te werken zonder dat er voortdurend updates nodig zijn. Door de voortdurende verdere ontwikkeling van de software kunt u updates uitvoeren voor functie-uitbreidingen.
Kostenefficiëntie: kijk uit naar een oplossing zonder terugkerende betalingen – zonder terugkerende kosten of bijdragen.
Universele compatibiliteit: u kunt ook hardware van derden integreren. Energy Management Service - On-Premises is niet uitsluitend afhankelijk van onze meetapparaten en biedt flexibiliteit in de keuze van apparaten. De hardware van derden wordt via een datalogger of een besturing uit de PLCnext Control-familie aan het energie-monitoringsysteem gekoppeld.
Toekomstbestendig: met een flexibele en open architectuur is ons systeem klaar voor toekomstige uitbreidingen en aanpassingen wat betreft de cloud, het gebouwbeheersystemen en nog veel meer.

Dashboards en visualisaties Functies in energiemonitoring

Interactieve imagemap: vooraanzicht van EMMA On-Premises-software op een monitor
Staafdiagrammen
Vergelijk bijvoorbeeld het energieverbruik van verschillende afdelingen of locaties aan de hand van staafdiagrammen.
Staafdiagrammen
Lijndiagrammen
Lijndiagrammen zijn ideaal om het verloop van het energieverbruik over een bepaalde periode bij te houden.
Lijndiagrammen
Cirkeldiagrammen
Met cirkeldiagrammen kunt u het aandeel energieverbruik door verschillende apparaten of processen visualiseren.
Cirkeldiagrammen
Sankey-diagrammen
Sankey-diagrammen zijn bijzonder nuttig om de energiestroom binnen een systeem te visualiseren.
Sankey-diagrammen
Boomstructuren
U kunt de energiemonitoringsoftware ook gebruiken om gegevens van verschillende meetpunten samen te vatten en afzonderlijk weer te geven via een boomstructuur. Zo kunt u bijvoorbeeld het energieverbruik van verschillende afdelingen of locaties samenvatten en het verloop van het energieverbruik over een bepaalde periode bijhouden.

Kerncijfers, rapporten aanmaken, alarmen Functies in energiemonitoring

Energy Management Service - On-Premises: schermopname voor het berekenen van kengetallen
Tabellarisch overzicht van kerncijfers en energiewaarden met de Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - On-Premises: schermvoorbeeld voor het genereren van alarmen
Energy Management Service - On-Premises: schermopname voor het berekenen van kengetallen

Met Energy Management Service - On-Premises kunt u zelf kerncijfers (EnPI's) berekenen en met elkaar vergelijken. De geïntegreerde formule-editor is hiervoor een handige tool. Hiermee kunnen verschillende kerncijfers en energiewaarden worden berekend of samengevat. Externe of oude vermogensgegevens worden via de importfunctie als CSV-bestand geïmporteerd en meegenomen in berekeningen of vergelijkingen.

Tabellarisch overzicht van kerncijfers en energiewaarden met de Energy Management Service - On-Premises

Kerncijfers en energiewaarden kunnen als rapport worden aangemaakt voor de afgelopen maanden en jaren. U kunt de rapporten eenvoudig downloaden en met anderen delen.

Energy Management Service - On-Premises: schermvoorbeeld voor het genereren van alarmen

Bij het overschrijden of onderschrijden van vastgelegde karakteristieke waarden worden alarmen in het systeem gegenereerd. Gebruikers worden zo tijdig geïnformeerd over overmatig energieverbruik of defecten.

Gebruik van de Energy Management Service - On-Premises op tablet en schermen

Gebruiksbeheer

Het Energy Management Service - On-Premises combineert de grafische weergavemogelijkheden met eenvoudig gebruikersbeheer. Definieer verschillende rechten voor verschillende gebruikers van uw systeem en bepaal welke instellingen ze mogen aanbrengen of welke informatie ze mogen bekijken.

Topologie

Het systeem rond Energy Management Service - On-Premises bestaat uit EMpro-meetapparaten die via een switch zijn aangesloten op een EPC. De communicatie wordt via een REST API of via Modbus/TCP tot stand gebracht, wat een snelle en ongecompliceerde integratie in uw netwerk mogelijk maakt. Na het opstarten van de software worden de apparaten automatisch gevonden door de EPC in het netwerk, wat de aansluiting bijzonder eenvoudig maakt.

Dankzij de openheid van het systeem kunt u andere meetapparaten parallel aan de energiemeetmodulen van Phoenix Contact integreren. Deze Modbus/RTU- en M-Bus-meetapparaten worden aangesloten via datalogger of besturing uit de PLCnext Control-familie. De meetgegevens worden vervolgens via Modbus/TCP naar de EPC gestuurd. Zo kunnen energiegegevens, debiet, temperatuur en druk in Energy Management Service - On-Premises eenvoudig overgedragen en weergegeven worden.

Topologie als toepassingsvoorbeeld voor energiemonitoring op basis van Energy Management Service - On-Premises