Zicht op het dashboard van de Device Management Service

Kern van Smart Service op Proficloud.io

De smart service "Device Management Service" op Proficloud.io maakt het mogelijk om hardware native of via een gateway aan te sluiten. Apparaten worden verbonden via een UUID. De add-on DMS Basic breidt de functies uit met een apparaatgroepfunctie, statusgebaseerde waarschuwingen en externe overdracht van applicaties.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de producten

Voordelen van de Smart Service: Device Management Service

  • Gestructureerd overzicht van apparaatinformatie als digitaal typeplaatje, zoals apparaattype, serienummer en geïnstalleerde firmware- en hardwareversie
  • Eenvoudige herkenning van fouten en waarschuwingen dankzij stoplichtsysteem
  • Gedetailleerde informatie via apparaatprotocollen
  • Waarborging van hoge veiligheidsnormen door regelmatige firmware-updates, inclusief een directe updatefunctie in de Smart Service zelf
  • Eenvoudige integratie van smart devices van Phoenix Contact in Proficloud.io

De Device Management Service biedt gestandaardiseerde, toepassingsonafhankelijke apparaatinformatie in bijna realtime op Proficloud.io voor apparaten van Phoenix Contact en van derden. Met de Device Management Service kunnen smart devices van Phoenix Contact altijd en overal worden beheerd en bewaakt. Deze biedt een direct overzicht van apparaatinformatie als digitaal typeplaatje, zoals apparaattype, serienummer en geïnstalleerde firmware- en hardwareversie. Daarnaast is een direct inzicht in de gezondheidsstatus en de huidige en historische protocollen gegarandeerd. De firmware van de smart devices kan gemakkelijk up-to-date worden gehouden. Dit garandeert het onmiddellijke gebruik van de nieuwste functies van smart devices en de permanente beveiliging van machines en systemen. De hardware is geïntegreerd in de gratis Device Management Service, die de gegevensstroom beschikbaar maakt voor de andere Smart Services voor monitoring, analyse en beheer.

Overzicht van de Device Management Service

Gedetailleerd overzicht van functies

Gratis en eenvoudige bewaking van geregistreerde apparaten met gezondheidsstatus

Dankzij het eenvoudige en overzichtelijke apparaatoverzicht in de gratis Device Management Service hoeft u alleen maar in te loggen op Proficloud.io om meteen te zien welk apparaat uw aandacht nodig heeft.

Dankzij de kleurcodering in het apparaatoverzicht van de Device Management Service is direct te zien welke apparaten werken zoals verwacht, welke uw aandacht nodig hebben en welke offline zijn. De protocollen kunnen vervolgens worden gebruikt om uit te zoeken waarom een van uw apparaten is overgeschakeld naar een foutstatus.

Device Management Service - Detailweergave - Firmware-update

Houd de firmware van het apparaat altijd up-to-date met de Smart Service - op afstand en eenvoudig

Proficloud.io gebruikers kunnen de Device Management Service gebruiken om direct te zien wanneer er een nieuwe firmware-update beschikbaar is en deze ook direct vanuit de Device Management Service starten.

Elk Phoenix Contact-apparaat dat kan worden geregistreerd op Proficloud.io biedt de mogelijkheid om de geïnstalleerde firmwareversie te controleren in de gedetailleerde weergave van het apparaat en indien nodig een nieuwe firmwareversie te installeren - mits de gebruiker hiertoe bevoegd is.

Device Management Service - Detailweergave - Logs

Constante bewaking van de online status voor veilige gegevensregistratie

De logboekitems worden gemarkeerd op kritikaliteit. Dit systeem volgt eveneens een stoplicht.
Elk apparaat kan worden verrijkt met gegevens, waardoor het gebruik van de apparaten eenvoudig toegankelijk is of bijvoorbeeld informatie over verantwoordelijkheden wordt weergegeven.

De apparaten kunnen worden verrijkt met statische gegevens zoals tags (bijv. "Productiehal 1"), opmerkingen (bijv. verantwoordelijkheden) of locaties (coördinaten). Dit betekent dat collega's, partners of klanten meteen kunnen zien om welk apparaat het gaat.

Indien nodig kan een log als CSV-bestand geëxporteerd worden.

Device Management Service - Device Map

Interactieve kaart met gezondheidsstatus van apparaten

Alle apparaten waaraan een locatie is toegewezen, worden automatisch weergegeven op de interactieve kaart naast het apparaatoverzicht met hun gezondheidstoestand.

Hierdoor is het mogelijk om precies te zien welke apparaten zich op welke locatie bevinden. Het overeenkomstige apparaat kan worden opgeroepen door op de marker te klikken.

Praktische tips en strategieën voor bedrijven
Energiebeheer in de praktijk

Ontdek hoe u uw energie-efficiëntie kunt verhogen en kosten kunt verlagen met een IIoT-gebaseerd energiebeheersysteem in overeenstemming volgens DIN EN ISO 50001:2018. Onze Whitepaper biedt praktische tips en strategieën voor effectief energiebeheer.

Meer informatie
e-paper Smart Services in de praktijk

DMS Basic add-on


Uitgebreid Device Management Professionaliseer Device Management met de DMS Basic add-on

De DMS Basic add-on breidt de functies van de gratis Device Management Service uit en maakt een beter gebruik van de cloudcompatibele hardware mogelijk.

  • Apparaten groeperen en eigen plattegronden toevoegen
  • Meldingen per e-mail ontvangen zodra de status van het apparaat verandert
  • Externe toepassingsupdates gebruiken

Detailoverzicht DMS Basic add-on

DMS Basic add-on - Interactive Map
Device Management Service - DMS Basic add-on - Application Update
Device Management Service - DMS Basic add-on - Alerting Creation
DMS Basic add-on - Interactive Map

Met de DMS Basic add-on kunnen productiehallen eenvoudig worden weergegeven, zodat in één oogopslag te zien is welke machine welke status levert. Met apparaatgroepering en de mogelijkheid om eigen afbeeldingen voor de afzonderlijke groepen te uploaden, kunnen volledige productiehallen worden weergegeven in de Device Management Service. De apparaten in de groep kunnen daarbij op de afbeelding worden geplaatst en met slepen en neerzetten naar de juiste positie worden verplaatst. Een algemene gezondheidsstatus van de hallen of locaties kan worden ingesteld door te groeperen.

Meer informatie op Proficloud.io
Device Management Service - DMS Basic add-on - Application Update

Met de DMS Basic add-on kunnen apps die met PLCnext Engineer gemaakt zijn op afstand worden overgezet naar een Axioline-controller. Daarbij wordt er rekening gehouden met zowel de rollen als de rechten op het apparaat, zodat onbevoegden geen app-update kunnen uitvoeren.

Meer informatie op Proficloud.io
Device Management Service - DMS Basic add-on - Alerting Creation

Met de DMS Basic add-on kunnen waarschuwingen worden ingesteld en kunnen statuswijzigingen van apparaten per e-mail naar verschillende ontvangers worden verzonden. Dit zorgt voor transparantie buiten de grenzen van Proficloud.io. De waarschuwingen kunnen individueel worden ingesteld voor personen.

Waarschuwingen worden bovendien individueel aangemaakt. Een waarschuwing kan bijvoorbeeld een statusverandering van een apparaat, een verbroken verbinding of een kritieke gezondheidstoestand zijn. Meldingen worden verstuurd naar gedefinieerde personen of groepen van personen, wat uiteindelijk de beschikbaarheid van de installaties verhoogt.

Meer informatie op Proficloud.io

DMS Advanced Add-on


Firmware en applicatie in een batch updaten Maak apparaatbeheer schaalbaar en efficiënt met de DMS Advanced Add-on

De DMS Advanced Add-on vult de Device Management Service aan met de optie om firmware en applicatie-updates in een batchproces uit te voeren. Het is met name geschikt voor complexe infrastructuren met PLCnext Control.

  • Update van meerdere apparaten tegelijkertijd
  • Automatisch afbreken bij fouten
  • Transparant loggen van alle updates
  • Firmware- en applicatie-updates worden in één proces uitgevoerd

Detailoverzicht van DMS Advanced Add-on

DMS Advanced Add-on – Device Overview – Start Batch-Firmware-Update
DMS Advanced Add-on – Device Overview – Start Batch-Application-Update
DMS Advanced Add-on – Updategeschiedenis – Updatedetails – Voltooide batchupdate
DMS Advanced Add-on – Firmware-updategeschiedenis – Overzicht
DMS Advanced Add-on – Device Overview – Start Batch-Firmware-Update

Met de DMS Advanced Add-on kunnen meerdere apparaten in één proces worden geüpdatet. De gebruiker selecteert de gewenste apparaten die achtereenvolgens automatisch worden geüpdatet. Er wordt daarbij rekening gehouden met zowel firmware als toepassingen die met PLCnext Engineer zijn gemaakt. Als een update mislukt, wordt het gehele proces automatisch afgebroken. De updategeschiedenis wordt in een apart tabblad gedocumenteerd en zorgt voor maximale transparantie.

DMS Advanced Add-on – Device Overview – Start Batch-Application-Update

De functie is ontwikkeld voor klanten die via Proficloud.io een groot aantal apparaten beheren. Afzonderlijke updates zijn voor veel apparaten tijdrovend en kosten mankracht. Met de batchupdate kunnen deze processen worden geautomatiseerd en centraal worden geregeld, ongeacht de locatie van de besturingen.

DMS Advanced Add-on – Updategeschiedenis – Updatedetails – Voltooide batchupdate

Met de updategeschiedenis kunt u alle uitgevoerde updates naadloos bijhouden. Er wordt rekening gehouden met rollen en bevoegdheden, zodat alleen bevoegde personen updates kunnen uitvoeren.

DMS Advanced Add-on – Firmware-updategeschiedenis – Overzicht

De DMS Advanced Add-on is bedoeld voor klanten die PLCnext Control gebruiken en firmware of toepassingen tijdens het bedrijf willen updaten. Het is vooral geschikt voor apparaten die niet lokaal geïnstalleerd zijn of zich buiten een gedeeld netwerk bevinden.

Kom meer te weten

Ga voor meer informatie, om een demo te boeken of om u te registreren voor de gratis Device Management Service naar Proficloud.io: