Marketingmotief naderhand te monteren stroomtransformatoren zwevend in de ruimte

Naderhand te monteren stroomtransformatoren

Onze naderhand te monteren stroomtransformatoren op basis van de Rogowski-spoel PACT RCP registreren wisselstromen tot 4000 A en zetten ze om in een secundaire AC-stroom of in een AC-mV-signaal, afhankelijk van de erna geschakelde meetwaardeomvormer. Voor kleinere stromen tot 100 A zijn de PACT SPC-ombouwstroomtransformatoren de juiste keus. De mogelijkheid om de Rogowski-spoelen of stroomtransformatoren direct op onze EMpro-energiemeetmodulen aan te sluiten is bijzonder praktisch.

Go to Product Detail Page for item 2904890
PACT RCP-D95 - Spoel
PACT RCP-D95 - Spoel
2904890

Rogowski-spoel met een lengte van 300 mm. De diameter van de meetwaardeomvormer bedraagt in geïnstalleerde toestand 95 mm. De Rogowski-spoel dient voor AC-stroommeting van potentiaalrails en sterkstroomkabels

Go to Product Detail Page for item 2910323
PACT RCP-D95-10M - Spoel
PACT RCP-D95-10M - Spoel
2910323

Rogowski-spoel met een lengte van 300 mm. De diameter van de meetwaardeomvormer bedraagt in geïnstalleerde toestand 95 mm. De Rogowski-spoel dient voor AC-stroommeting van potentiaalrails en sterkstroomkabels

Go to Product Detail Page for item 2910324
PACT RCP-D190-10M - Spoel
PACT RCP-D190-10M - Spoel
2910324

Rogowski-spoel met een lengte van 600 mm. De diameter van de meetwaardeomvormer bedraagt in geïnstalleerde toestand 190 mm. De Rogowski-spoel dient voor AC-stroommeting van potentiaalrails en sterkstroomkabels

Go to Product Detail Page for item 2910322
PACT RCP-D95-5M - Spoel
PACT RCP-D95-5M - Spoel
2910322

Rogowski-spoel met een lengte van 300 mm. De diameter van de meetwaardeomvormer bedraagt in geïnstalleerde toestand 95 mm. De Rogowski-spoel dient voor AC-stroommeting van potentiaalrails en sterkstroomkabels

Go to Product Detail Page for item 2904892
PACT RCP-D190 - Spoel
PACT RCP-D190 - Spoel
2904892

Rogowski-spoel met een lengte van 600 mm. De diameter van de meetwaardeomvormer bedraagt in geïnstalleerde toestand 190 mm. De Rogowski-spoel dient voor AC-stroommeting van potentiaalrails en sterkstroomkabels

Go to Product Detail Page for item 2904891
PACT RCP-D140 - Spoel
PACT RCP-D140 - Spoel
2904891

Rogowski-spoel met een lengte van 450 mm. De diameter van de meetwaardeomvormer bedraagt in geïnstalleerde toestand 140 mm. De Rogowski-spoel dient voor AC-stroommeting van potentiaalrails en sterkstroomkabels

Uw voordelen

  • Nieuwe meetpunten snel naderhand monteren zonder elektrische kabels te hoeven splitsen
  • Praktische directe aansluiting op alle EMpro-energiemeetmodulen met 0 tot 1 A AC-stroomingang
  • Ruimtebesparend dankzij compacte bouwvormen
  • Betrouwbare bevestiging op verzamelrails en ronde aders dankzij professionele bevestigingsmogelijkheden
  • Geschikt voor elke toepassing dankzij selecteerbare meetbereiken

PACT RCP-stroomtransformatoren voor retrofit-installaties

Uw voordelen op een rij

Stroomtransformator voor het achteraf installeren van PACT RCP: montage op de koperen rail
Stroomtransformatoren voor het achteraf installeren van PACT RCP: uv-beschermde Rogowski-spoel
Detail van de stroomtransformator voor het achteraf installeren van PACT RCP: meetwaardeomvormer met acht stroommeetbereiken
Stroomtransformator voor het achteraf installeren van PACT RCP: montage op de koperen rail

Met slechts één compact spoeltype registreert u wisselstromen tot 4000 A. Het frequentiespectrum strekt zich uit van 40 tot 20.000 Hz. Daarmee meet u harmonischen en transiënten fasenauwkeurig. Er zijn noch een magnetische verzadiging noch gevaarlijke blootliggende spanningen aanwezig.

Stroomtransformatoren voor het achteraf installeren van PACT RCP: uv-beschermde Rogowski-spoel

Voor permanent gebruik buitenshuis is de Rogowski-spoel van de uv-variant voorzien van een uv-bestendige behuizing alsmede kabels met uv-bescherming.

Detail van de stroomtransformator voor het achteraf installeren van PACT RCP: meetwaardeomvormer met acht stroommeetbereiken

De bijgeschakelde meetwaardeomvormer levert de typische secundaire stroom van 0 tot 1 A AC als een standaard stroomtransformator. Met behulp van een DIP-switch kunt u uit acht verschillende stroommeetbereiken selecteren. Voor een optimale meetnauwkeurigheid compenseert u het lengteverschil van de spoelen eenvoudig via een potentiometer.

Optimaal in combinatie met onze EMpro-energiemeetmodulen Praktische directe aansluiting zonder externe meetwaardeomvormer

Bepaalde producttypen van onze EMpro-energiemeetmodulen zijn geschikt voor directe aansluiting van fabrikantonafhankelijke Rogowski-spoelen. Het mV-signaal wordt verwerkt in het apparaat. U hebt geen externe meetwaardeomvormer nodig. Selecteer een Rogowski-spoel van Phoenix Contact en profiteer tegelijkertijd van een zeer hoge meetnauwkeurigheid en bijzonder eenvoudige configuratie. Bij het aansluiten van de spoel kunt u, indien nodig, een inversie van de betreffende fase via de firmware uitvoeren. Ompoling van de beide kabels is niet meer vereist.

Systeemtopologie: centrale energiegegevensregistratie met een PACT RCP-Rogowski-spoel en een EMpro-energiemeetmodule

Centrale energiegegevensregistratie met een PACT RCP-Rogowski-spoel en een EMpro-energiemeetmodule

Intelligente energiemonitoring
Producten en services voor uw energiemanagement

Energie eenvoudig managen: ons innovatieve, gecoördineerde sensor- en meettechnologieprogramma bespaart u veel energie bij de registratie van energiegegevens. Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services helpen u bij de integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.

Brochure
Brochure Energiemonitoring liggend met e-paper op tablet